800 mm (32 inch)

800 mm (32 inch) Slotenbakken - Minigraafmachine

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Breedte
31.5 in
800 mm
Gewicht
179.5 lb
81.4 kg
Tandradius
18.9 in
481 mm

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 4

Toepassing

Toepassing

Veelzijdige bak voor toepassingen zoals het reinigen van brede sleuven, het laden van materiaal, nivellering, het maken van hellingen en meer.
Laadbakontwerp

Laadbakontwerp

Het achterkaakontwerp verbetert de laadbaarheid en de productie.
Superieur vullen

Superieur vullen

Dankzij de optimale achterkaakhoek en het ontbreken van scherpe hoeken verloopt het vullen van de laadbak probleemloos en wordt het samenklonteren van materiaal beperkt.
Laadbakvorm

Laadbakvorm

Door de verbeterde laadbakvorm stroomt het materiaal gemakkelijker. Door de taps toelopende zijwanden van de laadbak kan plakkend materiaal gemakkelijk worden leeggestort.

Productspecificaties voor 800 mm (32 inch)

Breedte 31.5 in 800 mm
Gewicht 179.5 lb 81.4 kg
Tandradius 18.9 in 481 mm
Inhoud 2.8 ft³ 79.3 l
Dikte van basisrand 0.6 in 16 mm
Type interface Vastgepend Vastgepend

Vergelijk 800 mm (32 inch) met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

In een studio gemaakt

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts