Overzicht
Voor het reinigen van sloten, werkzaamheden op hellingen, nivellering en andere afwerktoepassingen.
Belangrijke specificaties
Voor het reinigen van sloten, werkzaamheden op hellingen, nivellering en andere afwerktoepassingen.
Weergave 1-6 van 4
| Breedte | 47.2 in 1200 mm |
| Capaciteit | 9.5 ft³ 270 L |
| Gewicht | 357.1 lb 162 kg |
| Dikte van basisrand | 0.8 in 20 mm |
| Tandradius | 26 in 661 mm |
| Type interface | Vastgepend Vastgepend |
In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts