| Breedte | 29.5 in 750 mm |
| Capaciteit | 5.7 ft³ 160 L |
| Gewicht | 200.6 lb 91 kg |
| Dikte van basisrand | 0.6 in 16 mm |
| Tandradius | 27.2 in 691 mm |
| Type interface | Vastgepend Vastgepend |
Graafbakken - Minigraafmachine 750 mm (30 inch)
Prijsopgave aanvragen Nu winkelenBelangrijke specificaties
- Breedte
- 29.5 in
- 750 mm
- Capaciteit
- 5.7 ft³
- 160 L
- Gewicht
- 200.6 lb
- 91 kg
Kenmerken in één oogopslag
Productspecificaties voor 750 mm (30 inch)
Vergelijk 750 mm (30 inch) met vaak vergeleken producten.
Laadbakken - graafmachine
750 mm (30 inch)
Geselecteerd
- Breedte
- 29.5 in
- 750 mm
- Capaciteit
- 5.7 ft³
- 160 L
- Gewicht
- 200.6 lb
- 91 kg
Laadbakken - graafmachine
700 mm (28 inch)
- Breedte
- 27.6 in
- 700 mm
- Capaciteit
- 3.2 ft³
- 92 L
- Gewicht
- 156.3 lb
- 70.9 kg
Laadbakken - graafmachine
750 mm (30 inch)
- Breedte
- 29.5 in
- 750 mm
- Capaciteit
- 6 ft³
- 170 L
- Gewicht
- 257.9 lb
- 117 kg
assignment Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!
Caterpillar productbrochures en andere informatieve documenten zijn beschikbaar voor uw groeiende bedrijf.
Mediagalerij
Foto's
In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts