Zwaar uitgevoerde bak, 2650 mm (104")

Zwaar uitgevoerde bak, 2650 mm (104"): 592-0656 Zware uitvoering

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Breedte
104 in
2650 mm
Inhoud
8,63 yd³
6,60 m³
Gewicht
13916 lb
6312 kg

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 5

Met groot prestatievermogen

Met groot prestatievermogen

  • Productiviteit floreert wanneer u uw Cat machine combineert met een Cat laadbak, die speciaal door ons wordt geoptimaliseerd voor opbreekkracht en machinevermogen.
  • Het schelpprofiel met dubbele radius verbetert de materiaalstroom in de laadbak. De extra ruimte voor de hiel zorgt ervoor dat de bodem van de laadbak niet blijft slepen, waardoor de onderhoudskosten worden verminderd.
  • Het brandstofverbruik is het hoogst tijdens het graven. Cat-laadbakken zijn ontworpen om snel door materiaal te snijden en de algehele operationele efficiëntie van uw machine te verbeteren.
  • Laad meer materiaal in minder tijd. De vorm van de laadbak en de zijbalken zorgt ervoor dat voor elke lading het meeste materiaal in de laadbak blijft.
Betrouwbaarheid en duurzaamheid

Betrouwbaarheid en duurzaamheid

  • Reken erop dat de structurele integriteit van uw laadbak lange tijd behouden blijft. De geïntegreerde scharnierplaat zorgt dat de krachten beter worden verdeeld dan bij een aangelaste scharnierplaat.
  • Cat laadbakken zijn vervaardigd van schuurbestendig staal met hoge sterkte, vooral bij componenten die blootstaan aan overmatige slijtage.
  • Bescherm de belangrijkste gedeelten van uw laadbak die het meest blootstaan aan slijtage met Cat® graafgereedschap (GET: Ground Engaging Tools).
  • Hogere productie in veeleisende toepassingen, betere penetratie in bergen en snellere cyclustijden met Cat® Advansys-graafgereedschap (GET:Ground Engaging Tools)
  • Monteer en demonteer punten sneller dan ooit met het Advansys hamerloze GET-systeem
  • Zorg dat punten en adapters goed vastzitten met gebruik van uitsluitend algemeen handgereedschap met CapSure-retentie
  • Verlaag de onderhoudskosten door het juiste graafgereedschap te kiezen voor uw combinatie van laadbak en toepassing. Bakpunten zijn leverbaar in uiteenlopende opties die voldoen aan uw specifieke toepassing.
Veelzijdigheid en gemak met koppelingen

Veelzijdigheid en gemak met koppelingen

  • Het beheer van meerdere laadbakken en andere uitrustingsstukken voor een machinepark is gemakkelijker met een koppelingssysteem. Met koppelingen kunnen machines van vergelijkbare grootte uitrustingsstukken delen en kan de machinist binnen seconden uitrustingsstukken uitwisselen zonder de cabine te verlaten.
  • Laadbakken die direct kunnen worden vastgepend op de machine zijn tevens compatibel met Cat® penkoppelingen, met uitzondering van laadbakken met een in het midden vergrendelende penkoppeling. Laadbakken met een in het midden vergrendelende penkoppeling hebben een verzonken pen die de opbreekkracht optimaliseert, waardoor de cyclustijden voor uw laadbak worden verkort bij gebruik met een Cat-penkoppeling.
  • De Cat-penkoppeling zorgt er tevens voor dat de machinist laadbakken omgekeerd kan aankoppelen om de hoeken gemakkelijk schoon leeg te maken.
  • Zorg dat uw uitrustingsstukken beveiligd zijn met akoestische en visuele aanwijzingen van de secundaire vergrendeling van de koppeling, die altijd zichtbaar is voor de machinist.
  • Cat penkoppelingen zijn compatibel met graafmachines op rupsbanden 311-352 en alle graafmachines op wielen. Er zijn ook koppelingen voor sleuvengraafbreedte.
  • Uitrustingsstukken die compatibel zijn met het speciale CW-koppelingssysteem maken gebruik van vaste snelkoppelingshaken. Speciale CW-koppelingen zijn voorzien van een wigvormig vergrendelingssysteem waarmee de bevestiging van de uitrustingsstukken wordt verzekerd.
  • Speciale CW-koppelingen zijn beschikbaar voor alle graafmachines op rupsbanden en op wielen.
Verhoog de efficiëntie en productiviteit met geïntegreerde Cat Connect-technologieën

Verhoog de efficiëntie en productiviteit met geïntegreerde Cat Connect-technologieën

  • U hoeft geen tijd meer te verspillen aan het zoeken van uw laadbakken. Voor bepaalde laadbakken is Cat Asset Tracking beschikbaar.
  • Houd uw volledige machinepark en assortiment uitrustingsstukken in de gaten vanuit één bron. Laadbakken met Asset Tracking kunnen in VisionLink® worden bekeken naast de in Product Link ingeschreven uitrusting.
  • Zorg dat uw bedrijfsmiddelen beveiligd zijn. Laadbakken met een Asset Tracker verzenden een waarschuwing als ze een eenvoudig in te stellen terreingrens verlaten.
Zwaar uitgevoerd - all-round graafoplossing

Zwaar uitgevoerd - all-round graafoplossing

  • Voor situaties waarin uw gebruiksomstandigheden kunnen veranderen, zijn zwaar uitgevoerde bakken de meest praktische oplossing, met breedtes van 450-2150 mm (18-85"). Door hun veelzijdige gebruiksmogelijkheden zijn ze de meest populaire graafbakkeuze waarbij de punten 400 tot 800 uur meegaan.
  • Zwaar uitgevoerde bakken werken het beste onder veel verschillende impact- en schuringsomstandigheden, waaronder gemengde aarde, klei en steen.
  • Slijtageplaten op de bodem van zwaar uitgevoerde bakken zijn 20-40 procent dikker dan op bakken voor algemeen gebruik.
  • Slijtageplaten op de zijkant zijn 17-25 procent dikker dan hun tegenhangers voor algemeen gebruik.
  • Bij zwaar uitgevoerde bakken voor middelgrote tot grote graafmachines is de zijstang 14-17 procent dikker.
  • Zoek de balans tussen kracht en efficiëntie met zwaar uitgevoerde bakken voor zware toepassingen. Deze zijn het beste in toepassingen waar opbreekkrachten en cyclustijden heel belangrijk zijn.
  • Graaf dieper in rotsachtige materialen met een spaderand. De spaderand helpt verder in deze grote materialen te graven en ze in de bak te leiden.
  • U kunt zwaar uitgevoerde bakken direct vastpennen aan de machine bevestigen of ze gebruiken met een Cat penkoppeling of speciale CW-koppeling.

Productspecificaties voor Zwaar uitgevoerde bak, 2650 mm (104"): 592-0656

Breedte 104 in 2650 mm
Inhoud 8,63 yd³ 6,60 m³
Gewicht 13916 lb 6312 kg
Interface Te gebruiken als vastgepende koppeling of met Cat penkoppeling Te gebruiken als vastgepende koppeling of met Cat penkoppeling
Aantal adapters 6 6
Adaptermaat Cat Advansys 170 Cat Advansys 170
Type rand Recht Recht

Vergelijk Zwaar uitgevoerde bak, 2650 mm (104"): 592-0656 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Laadbak in zware uitvoering

325F CR gebruikt een zwaar uitgevoerde bak

320F Zwaar uitgevoerde bak

323 graaft met een zwaar uitgevoerde bak

330 GC gebruikt een zwaar uitgevoerde bak

336 GC laadt een 772G

Laadbak in zware uitvoering
325F CR gebruikt een zwaar uitgevoerde bak
320F Zwaar uitgevoerde bak
323 graaft met een zwaar uitgevoerde bak
330 GC gebruikt een zwaar uitgevoerde bak
336 GC laadt een 772G

Bekijk actuele aanbiedingen voor  Zwaar uitgevoerde bak, 2650 mm (104"): 592-0656

Meer aanbiedingen bekijken