1100 mm (43 in)

Nordic nivelleringslaadbakken 1100 mm (43 in)

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Breedte
43 in
1100 mm
Capaciteit
5.3 ft³
150 L
Gewicht
253.5 lb
115 kg

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 5

Toepassing

Toepassing

Ontworpen om maximale prestaties te leveren in combinatie met een tiltrotator die is uitgerust met een S-type of pennengrijper-koppeling.
Zijplaten voor bescherming tegen slijtage

Zijplaten voor bescherming tegen slijtage

Speciaal ontworpen slijtplaten aan de zijkant voor optimale slijtvastheid bij zware toepassingen.
Aandraaibuis

Aandraaibuis

Voor een oplossing met een lage bouwhoogte, een offset van bijna nul en een hoge buigweerstand, zelfs bij werkzaamheden onder hoge belasting.
Conische zijplaten / Zijplant met toelopende kant

Conische zijplaten / Zijplant met toelopende kant

De speciale vorm maakt het vullen en legen van de bak gemakkelijk en maakt het draaien van de binnenste sleuf mogelijk bij gebruik in combinatie met een tiltrotator.
Korte tipradius en lange bodem

Korte tipradius en lange bodem

Bij grote uitbreekkrachten in combinatie met het gebruik van de tiltrotator produceert de bak nog steeds aanvaardbare bakvolumes.

Productspecificaties voor 1100 mm (43 in)

Breedte 43 in 1100 mm
Capaciteit 5.3 ft³ 150 L
Gewicht 253.5 lb 115 kg
Dikte van basisrand 0.6 in 15 mm
Tandradius 21.1 in 536 mm
Type interface S40-koppeling S40-koppeling

Vergelijk 1100 mm (43 in) met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts

Bekijk actuele aanbiedingen voor  1100 mm (43 in)

Meer aanbiedingen bekijken