870 mm (34")

870 mm (34") Nordic graafbakken

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Breedte
34.3 in
870 mm
Capaciteit
14.1 ft³
400 L
Gewicht
650.4 lb
295 kg

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 5

Toepassing

Toepassing

Ontworpen om maximale prestaties te leveren in combinatie met een S-snelkoppeling en/of tiltrotator.
Korte tipradius en lange bodem

Korte tipradius en lange bodem

Bij grote uitbreekkrachten in combinatie met het gebruik van de tiltrotator produceert de bak nog steeds aanvaardbare bakvolumes.
Aandraaibuis

Aandraaibuis

Voor een oplossing met een lage bouwhoogte, een offset van bijna nul en een hoge buigweerstand, zelfs bij werkzaamheden onder hoge belasting.
Zijplaten voor bescherming tegen slijtage

Zijplaten voor bescherming tegen slijtage

Speciaal ontworpen slijtplaten aan de zijkant voor optimale slijtvastheid bij zware toepassingen.
Slijtagestrips

Slijtagestrips

Voor hoge weerstand tegen slijtage, zelfs bij de meest veeleisende werkomgevingen.

Productspecificaties voor 870 mm (34")

Breedte 34.3 in 870 mm
Capaciteit 14.1 ft³ 400 L
Gewicht 650.4 lb 295 kg
Dikte van basisrand 1 in 25 mm
Tandradius 48.6 in 1234 mm
Type interface S-50-koppeling S-50-koppeling

Vergelijk 870 mm (34") met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts

Bekijk actuele aanbiedingen voor  870 mm (34")

Meer aanbiedingen bekijken