680 mm (27 inch)

680 mm (27 inch) Nordic graafbakken

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Breedte
26.8 in
680 mm
Capaciteit
8.5 ft³
240 l
Gewicht
416.7 lb
189 kg

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 5

Toepassing

Toepassing

Ontworpen om maximale prestaties te leveren in combinatie met een S-snelkoppeling en/of tiltrotator.
Korte tipradius en lange bodem

Korte tipradius en lange bodem

Bij grote uitbreekkrachten in combinatie met het gebruik van de tiltrotator produceert de bak nog steeds aanvaardbare bakvolumes.
Aandraaibuis

Aandraaibuis

Voor een oplossing met een lage bouwhoogte, een offset van bijna nul en een hoge buigweerstand, zelfs bij werkzaamheden onder hoge belasting.
Zijplaten voor bescherming tegen slijtage

Zijplaten voor bescherming tegen slijtage

Speciaal ontworpen slijtplaten aan de zijkant voor optimale slijtvastheid bij zware toepassingen.
Slijtagestrips

Slijtagestrips

Voor hoge weerstand tegen slijtage, zelfs bij de meest veeleisende werkomgevingen.

Productspecificaties voor 680 mm (27 inch)

Breedte 26.8 in 680 mm
Capaciteit 8.5 ft³ 240 l
Gewicht 416.7 lb 189 kg
Dikte van basisrand 1 in 25 mm
Tandradius 43.2 in 1097 mm
Type interface S-40-koppeling S-40-koppeling

Vergelijk 680 mm (27 inch) met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts