1800 mm (71"), vastgepend

Nivelleringslaadbakken - Minigraafmachine 1800 mm (71"), vastgepend

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Breedte
70.9 in
1800 mm
Capaciteit
24 ft³
680 L
Gewicht
937 lb
425 kg

Overzicht

Voor het reinigen van sloten, aanleggen van hellingen, nivelleren en andere afwerkingstaken.

Productspecificaties voor 1800 mm (71"), vastgepend

Breedte 70.9 in 1800 mm
Capaciteit 24 ft³ 680 L
Gewicht 937 lb 425 kg
Dikte van basisrand 0.8 in 20 mm
Tandradius 36.4 in 924 mm
Type interface Vastgepend Vastgepend

Vergelijk 1800 mm (71"), vastgepend met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

In een studio gemaakt

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts

Bekijk actuele aanbiedingen voor  1800 mm (71"), vastgepend

Meer aanbiedingen bekijken