Laadbak voor extreem zwaar gebruik, 1650 mm (65"): 518-9341

Laadbak voor extreem zwaar gebruik, 1650 mm (65"): 518-9341 Extreem zwaar gebruik

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Breedte
65 in
1650 mm
Inhoud
3.62 yd³
2.77 m³
Gewicht
6927 lb
3142 kg

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 5

Groot prestatievermogen

Groot prestatievermogen

  • Productiviteit floreert wanneer u uw Cat machine combineert met een Cat laadbak, die speciaal door ons wordt geoptimaliseerd voor opbreekkracht en machinevermogen.
  • Het schelpprofiel met dubbele radius verbetert de materiaalstroom in de laadbak. De extra ruimte voor de hiel zorgt ervoor dat de bodem van de laadbak niet blijft slepen, waardoor de onderhoudskosten worden verminderd.
  • Het brandstofverbruik is het hoogst tijdens het graven. Cat laadbakken zijn ontworpen om snel door materiaal te snijden en de algehele operationele efficiëntie van uw machine te verbeteren.
  • Laad meer materiaal in minder tijd. De vorm van de laadbak en de zijbalken zorgt ervoor dat voor elke lading het meeste materiaal in de laadbak blijft.
Betrouwbaarheid en duurzaamheid

Betrouwbaarheid en duurzaamheid

  • Reken erop dat de structurele integriteit van uw laadbak lange tijd behouden blijft. De geïntegreerde scharnierplaat zorgt dat de krachten beter worden verdeeld dan bij een aangelaste scharnierplaat.
  • Cat laadbakken zijn vervaardigd van schuurbestendig staal met hoge sterkte, vooral bij componenten die blootstaan aan overmatige slijtage.
  • Bescherm de belangrijkste gedeelten van uw laadbak die het meest blootstaan aan slijtage met Cat-graafgereedschap (GET: Ground Engaging Tools)
  • Hogere productie in veeleisende toepassingen, betere penetratie in bergen en snellere cyclustijden met Cat® Advansys™-graafgereedschap (GET:Ground Engaging Tools)
  • Installeer en verwijder punten sneller dan ooit tevoren met het Advansys-graafgereedschapssysteem zonder hamer
  • Zorg voor een goede passing van punten en adapters met gewone handwerktuigen, met CapSure-borging
  • Verlaag de onderhoudskosten door het juiste graafgereedschap te kiezen voor uw combinatie van laadbak en toepassing. Bakpunten zijn leverbaar in uiteenlopende opties die voldoen aan uw specifieke toepassingseisen.
Veelzijdigheid en gemak met koppelingen

Veelzijdigheid en gemak met koppelingen

  • Het beheer van meerdere laadbakken en andere uitrustingsstukken voor een fleet is gemakkelijker met een koppelingssysteem. Met koppelingen kunnen machines van vergelijkbare grootte uitrustingsstukken delen en kan de machinist binnen seconden uitrustingsstukken uitwisselen zonder de cabine te verlaten.
  • Laadbakken die direct kunnen worden vastgepend op de machine zijn tevens compatibel met Cat® penkoppelingen, met uitzondering van laadbakken met een in het midden vergrendelende penkoppeling. Laadbakken met een in het midden vergrendelende penkoppeling hebben een verzonken pen die de opbreekkracht optimaliseert, waardoor de cyclustijden voor uw laadbak worden verkort bij gebruik met een Cat penkoppeling.
  • De Cat penkoppeling zorgt er tevens voor dat de machinist laadbakken omgekeerd kan aankoppelen om de hoeken gemakkelijk schoon leeg te maken.
  • Zorg dat uw uitrustingsstukken beveiligd zijn met akoestische en visuele aanwijzingen van de secundaire vergrendeling van de koppeling, die altijd zichtbaar is voor de machinist.
  • Cat penkoppelingen zijn compatibel met graafmachines op rupsbanden 311-352 en alle graafmachines op wielen. Er zijn ook koppelingen voor sleuvengraafbreedte.
  • Uitrustingsstukken die compatibel zijn met het speciale CW-koppelingssysteem maken gebruik van vaste snelkoppelingshaken. Speciale CW-koppelingen zijn voorzien van een wigvormig vergrendelingssysteem waarmee de bevestiging van de uitrustingsstukken wordt verzekerd.
  • Speciale CW-koppelingen zijn beschikbaar voor alle graafmachines op rupsbanden en op wielen.
Verhoog de efficiëntie en productiviteit met geïntegreerde Cat Connect-technologieën

Verhoog de efficiëntie en productiviteit met geïntegreerde Cat Connect-technologieën

  • U hoeft geen tijd meer te verspillen aan het zoeken van uw laadbakken. Voor bepaalde laadbakken is Cat Asset Tracking beschikbaar.
  • Houd uw volledige fleet en assortiment uitrustingsstukken bij vanuit één bron. Laadbakken met Asset Tracking kunnen in VisionLink® worden bekeken naast de in Product Link™ ingeschreven uitrusting.
  • Bescherm uw activa. Laadbakken met een Asset Tracker verzenden een waarschuwing als ze een eenvoudig in te stellen terreingrens verlaten.
Cat

Extreem zwaar gebruik – Onze stevigste bak voor uw zwaarste werken

  • Voor extreem zware graaf- en uitgravingstoepassingen moet u uw bak volledig beschermen. Laadbakken voor extreem zwaar gebruik zijn met het meeste graafgereedschap in de hoogste contactzones de juiste keuze om u te helpen bij het te winnen van de zwaarste en meest volumineuze materialen waar punten maximaal 200 uur meegaan.
  • Laadbakken voor extreem zwaar gebruik zijn productief in de meest intensieve graaf- en laadtoepassingen. Laadbakken voor extreem zwaar gebruik zijn zeer goed geschikt voor materialen zoals ijzererts, gebroken slakken, kwartsiet, graniet en andere omstandigheden met zeer hoge schurende werking.
  • De bovenste slijtplaten aan de zijkant zijn alleen beschikbaar op laadbakken voor extreem zwaar gebruik; ze bieden de zijkanten van uw laadbak meer dekking tegen schurende materialen.
  • Graaf dieper in steenachtige materialen met een spaderand. De spaderand maakt het eenvoudiger om deze volumineuze materialen verder uit te graven en naar de laadbak te brengen.
  • Verbeter de prestaties van uw laadbak voor extreem zwaar werk met Cat® Advansys™ graafgereedschap. Laadbakken voor extreem zwaar gebruik zijn compatibel met Cat Advansys maten 110-200. Dit graafgereedschap zonder hamer verlaagt onderhoudstijden om de punten te verwisselen tot maar liefst 75%.
  • U kunt laadbakken voor extreem zwaar gebruik direct op de machine bevestigen of gebruiken met een Cat penkoppeling of speciale CW-koppeling.

Productspecificaties voor Laadbak voor extreem zwaar gebruik, 1650 mm (65"): 518-9341

Breedte 65 in 1650 mm
Inhoud 3.62 yd³ 2.77 m³
Gewicht 6927 lb 3142 kg
Interface Te gebruiken als vastgepende koppeling of met Cat penkoppeling Te gebruiken als vastgepende koppeling of met Cat penkoppeling
Aantal adapters 4 4
Adaptermaat Cat Advansys 130 Cat Advansys 130
Type rand Spade Spade

Vergelijk Laadbak voor extreem zwaar gebruik, 1650 mm (65"): 518-9341 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Laadbak voor extreem zwaar gebruik

Laadbak voor extreem zwaar gebruik