Bak voor algemeen gebruik, 1000 mm (39"): 573-4984

Algemeen gebruik Bak voor algemeen gebruik, 1000 mm (39"): 573-4984

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Breedte
39 in
1000 mm
Inhoud
1.14 yd³
0.87 m³
Gewicht
1830 lb
830 kg

Overzicht

Cat®-laadbakken zijn meer dan enkel toevoegingen, het zijn uitbreidingen van uw Cat-machines. Elke laadbak is perfect afgestemd op onze graafmachines, zodat u hoog opgehoopte ladingen aan kunt zonder afbreuk te doen aan de brandstofzuinigheid of de conditie van de machine. We hebben de laadbakken zodanig gebouwd dat ze sneller worden gevuld, de lading vasthouden en aansluiten op uw taak.

Productspecificaties voor Bak voor algemeen gebruik, 1000 mm (39"): 573-4984

Breedte 39 in 1000 mm
Inhoud 1.14 yd³ 0.87 m³
Gewicht 1830 lb 830 kg
Interface Voor gebruik met speciale koppeling OQ70/55 Voor gebruik met speciale koppeling OQ70/55
Aantal adapters 4 4
Adaptermaat Cat Advansys 80 Cat Advansys 80
Type rand Recht Recht

Vergelijk Bak voor algemeen gebruik, 1000 mm (39"): 573-4984 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Bak voor algemeen gebruik

336F met laadbak voor algemeen gebruik

Graafmachine 336F laadt knikgestuurde truck 730C met een laadbak voor algemeen gebruik

311F RR graaft een sleuf met een bak voor algemeen gebruik

Middelgrote graafmachine 320 laadt een truck met een laadbak voor algemeen gebruik

M317F graaft met een bak voor algemeen gebruik

Bak voor algemeen gebruik
336F met laadbak voor algemeen gebruik
Graafmachine 336F laadt knikgestuurde truck 730C met een laadbak voor algemeen gebruik
311F RR graaft een sleuf met een bak voor algemeen gebruik
Middelgrote graafmachine 320 laadt een truck met een laadbak voor algemeen gebruik
M317F graaft met een bak voor algemeen gebruik

Bekijk actuele aanbiedingen voor  Bak voor algemeen gebruik, 1000 mm (39"): 573-4984

Meer aanbiedingen bekijken