Utiliteitslaadbak, 750 mm (30"): 186-6731

Utiliteitslaadbak, 750 mm (30"): 186-6731 Utiliteitsuitvoering

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Breedte
60 in
750 mm
Inhoud
2.3 yd³
1.4 m³
Gewicht
833 lb
378 kg

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 5

Groot prestatievermogen

Groot prestatievermogen

  • Productiviteit floreert wanneer u uw Cat machine combineert met een Cat laadbak, die speciaal door ons wordt geoptimaliseerd voor opbreekkracht en machinevermogen.
  • Het schelpprofiel met dubbele radius verbetert de materiaalstroom in de laadbak. De extra ruimte voor de hiel zorgt ervoor dat de bodem van de laadbak niet blijft slepen, waardoor de onderhoudskosten worden verminderd.
  • Het brandstofverbruik is het hoogst tijdens het graven. Cat laadbakken zijn ontworpen om snel door materiaal te snijden en de algehele operationele efficiëntie van uw machine te verbeteren.
  • Laad meer materiaal in minder tijd. De vorm van de laadbak en de zijbalken zorgt ervoor dat voor elke lading het meeste materiaal in de laadbak blijft.
Betrouwbaarheid en duurzaamheid

Betrouwbaarheid en duurzaamheid

  • Reken erop dat de structurele integriteit van uw laadbak lange tijd behouden blijft. De geïntegreerde scharnierplaat zorgt dat de krachten beter worden verdeeld dan bij een aangelaste scharnierplaat.
  • Cat laadbakken zijn vervaardigd van schuurbestendig staal met hoge sterkte, vooral bij componenten die blootstaan aan overmatige slijtage.
  • Bescherm de belangrijkste gedeelten van uw laadbak die het meest blootstaan aan slijtage met Cat® graafgereedschap (GET: Ground Engaging Tools). Zijbeschermers en kantmessen helpen de delen van de laadbak die het meest in contact komen met materialen te beschermen.
  • Verlaag de onderhoudskosten door het juiste graafgereedschap te kiezen voor uw combinatie van laadbak en toepassing.
  • Bakpunten zijn leverbaar in uiteenlopende opties die voldoen aan uw specifieke toepassing. Of u nu een schone, vlakke ondergrond moet achterlaten of moet graven in harde, schurende materialen, er is altijd een gepaste tandpunt voor uw toepassing.
Veelzijdigheid en gemak met koppelingen

Veelzijdigheid en gemak met koppelingen

  • Het beheer van meerdere laadbakken en andere uitrustingsstukken voor een fleet is gemakkelijker met een koppelingssysteem. Met koppelingen kunnen machines van vergelijkbare grootte uitrustingsstukken delen en kan de machinist binnen seconden uitrustingsstukken uitwisselen zonder de cabine te verlaten.
  • Laadbakken die direct kunnen worden vastgepend op de machine zijn tevens compatibel met Cat® penkoppelingen, met uitzondering van laadbakken met een in het midden vergrendelende penkoppeling. Laadbakken met een in het midden vergrendelende penkoppeling hebben een verzonken pen die de opbreekkracht optimaliseert, waardoor de cyclustijden voor uw laadbak worden verkort bij gebruik met een Cat penkoppeling.
  • De Cat penkoppeling zorgt er tevens voor dat de machinist laadbakken omgekeerd kan aankoppelen om de hoeken gemakkelijk schoon leeg te maken.
  • Zorg dat uw uitrustingsstukken beveiligd zijn met akoestische en visuele aanwijzingen van de secundaire vergrendeling van de koppeling, die altijd zichtbaar is voor de machinist.
  • Cat penkoppelingen zijn compatibel met graafmachines op rupsbanden 311-352 en alle graafmachines op wielen. Er zijn ook koppelingen voor sleuvengraafbreedte.
  • Uitrustingsstukken die compatibel zijn met het speciale CW-koppelingssysteem maken gebruik van vaste snelkoppelingshaken. Speciale CW-koppelingen zijn voorzien van een wigvormig vergrendelingssysteem waarmee de bevestiging van de uitrustingsstukken wordt verzekerd.
  • Speciale CW-koppelingen zijn beschikbaar voor alle graafmachines op rupsbanden en op wielen.
Verhoog de efficiëntie en productiviteit met geïntegreerde Cat Connect-technologieën

Verhoog de efficiëntie en productiviteit met geïntegreerde Cat Connect-technologieën

  • U hoeft geen tijd meer te verspillen aan het zoeken van uw laadbakken. Voor bepaalde laadbakken is Cat Asset Tracking beschikbaar.
  • Houd uw volledige fleet en assortiment uitrustingsstukken bij vanuit één bron. Laadbakken met Asset Tracking kunnen in VisionLink® worden bekeken naast de in Product Link ingeschreven uitrusting.
  • Bescherm uw activa. Laadbakken met een Asset Tracker verzenden een waarschuwing als ze een eenvoudig in te stellen terreingrens verlaten.
Cat

Utiliteit - Voordelig voor normale graafwerkzaamheden

  • Utiliteitslaadbakken zijn een kosteneffectieve oplossing voor uw normale graafbehoeften voor kleine tot middelgrote graafmachines waar de levensduur van de punten meer dan 800 uren bedraagt.
  • Ideale toepassingen voor utiliteitslaadbakken zijn materialen met lage stootbelasting en geringe schurende werking.
  • Dankzij het ondiepe profiel van utiliteitslaadbakken kunnen kleverige materialen zoals leem en klei gemakkelijker worden gestort.
  • U kunt utiliteitslaadbakken direct op de machine bevestigen of gebruiken met een Cat penkoppeling of speciale CW-koppeling.

Productspecificaties voor Utiliteitslaadbak, 750 mm (30"): 186-6731

Breedte 60 in 750 mm
Inhoud 2.3 yd³ 1.4 m³
Gewicht 833 lb 378 kg
Interface Voor gebruik met speciale koppeling CW-30 Voor gebruik met speciale koppeling CW-30
Aantal adapters 7 7
Adaptermaat Cat Advansys 100 Cat Advansys 100
Type rand Recht Recht

Vergelijk Utiliteitslaadbak, 750 mm (30"): 186-6731 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Utiliteitslaadbak

Utiliteitslaadbak

Bekijk actuele aanbiedingen voor  Utiliteitslaadbak, 750 mm (30"): 186-6731

Meer aanbiedingen bekijken