Overzicht
Voor het reinigen van sloten, werkzaamheden op hellingen, nivellering en andere afwerktoepassingen.
Belangrijke specificaties
Voor het reinigen van sloten, werkzaamheden op hellingen, nivellering en andere afwerktoepassingen.
Weergave 1-6 van 5
| Breedte | 63 in 1600 mm |
| Inhoud | 15.8 ft³ 447 l |
| Gewicht | 606.3 lb 275 kg |
| Dikte van basisrand | 0.8 in 20 mm |
| Tandradius | 26 in 661 mm |
| Type interface | CW-10-koppeling CW-10-koppeling |
In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts