Minigraafmachine 308 CR
NIEUW

308 CR Minigraafmachines

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Nettovermogen
69 hp
51.2 kW
Bedrijfsgewicht
20771 lb
9420 kg
Graafdiepte
182.8 in
4643 mm

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 10

DE HELE DAG COMFORTABEL

DE HELE DAG COMFORTABEL

  • De afgedichte overdrukcabine is uitgerust met een verbeterd airconditioningsysteem, verstelbare polssteunen en een geveerde stoel, zodat u de hele dag comfortabel kunt werken.
EENVOUDIG TE BEDIENEN

EENVOUDIG TE BEDIENEN

  • De bedieningselementen zijn gebruiksvriendelijk en via de intuïtieve monitor van de nieuwe generatie kan de machinist voorkeuren aanpassen en machinegegevens eenvoudig aflezen.
RIJMODUS MET JOYSTICKBESTURING

RIJMODUS MET JOYSTICKBESTURING

  • Over het werkterrein rijden is nog gemakkelijker met de joystickbesturingsoptie van Cat. Schakel eenvoudig om van traditionele rijhendels en -pedalen naar joysticks met een druk op een knop. Geniet van minder inspanning en betere controle!
GROTE PRESTATIES IN EEN MINI-ONTWERP

GROTE PRESTATIES IN EEN MINI-ONTWERP

  • Dankzij de verbeterde hef-, zwenk-, rij- en multifunctionele prestaties kunt u het werk efficiënter doen, en dankzij de bladdrijver kunt u het blad gemakkelijk schoonmaken.
VEILIGHEID OP HET WERKTERREIN

VEILIGHEID OP HET WERKTERREIN

  • Uw veiligheid is onze hoogste prioriteit. De Cat minigraafmachine is zodanig ontworpen dat u veilig bent op het werkterrein. Een optionele achteruitrijcamera, instapverlichting, werklampen en een fluorescerende oprolbare veiligheidsgordel zijn slechts enkele van de ingebouwde veiligheidsvoorzieningen van de machine.
EENVOUDIG ONDERHOUD VOOR MINDER STILSTAND

EENVOUDIG ONDERHOUD VOOR MINDER STILSTAND

  • De Cat minigraafmachine is snel en eenvoudig te onderhouden. Routine-onderhoudspunten zijn gemakkelijk te bereiken op maaiveldhoogte met gegroepeerde onderhoudspunten en robuuste servicepanelen.

Productspecificaties voor 308 CR

Nettovermogen 69 hp 51.2 kW
Motortype Cat® C2.8 Turbo Cat® C2.8 Turbo
Nettovermogen - 2400 tpm - ISO 9249/EEG 80/1269 69 hp 51.2 kW
Brutovermogen - ISO 14396 74.3 hp 55.4 kW
Boring 3.5 in 90 mm
Slag 4.3 in 110 mm
Cilinderinhoud 171 in³ 2.8 L
Opmerking Voldoet aan U.S. EPA Tier 4 Final en Euro-V emissienormen. Voldoet aan U.S. EPA Tier 4 Final en Euro-V emissienormen.
Opmerking (1) Het opgegeven vermogen wordt getest volgens de gespecificeerde norm die van kracht was op het moment van productie. Het opgegeven vermogen wordt getest volgens de gespecificeerde norm die van kracht was op het moment van productie.
Opmerking (2) Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel wanneer de motor draait op het nominale toerental van 2400 tpm en is uitgerust met een af fabriek geïnstalleerde ventilator, luchtinlaatsysteem, uitlaatsysteem en dynamo met een minimale belasting. Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel wanneer de motor draait op het nominale toerental van 2400 tpm en is uitgerust met een af fabriek geïnstalleerde ventilator, luchtinlaatsysteem, uitlaatsysteem en dynamo met een minimale belasting.
Bedrijfsgewicht 20771 lb 9420 kg
Minimaal bedrijfsgewicht met cabine* 18754 lb 8505 kg
Maximaal bedrijfsgewicht met cabine** 20771 lb 9420 kg
Opmerking (1) *Minimum gewicht is inclusief rubberen rupsen, geen contragewicht, machinist, volle brandstoftank, standaard stick, blad en laadbak. *Minimum gewicht is inclusief rubberen rupsen, geen contragewicht, machinist, volle brandstoftank, standaard stick, blad en laadbak.
Opmerking (2) **Maximaal gewicht is inclusief stalen rupsen met rubberen platen (500 kg, 1103 lb), extra contragewicht, machinist, volle brandstoftank, lange stick, vast blad en geen laadbak. **Maximaal gewicht is inclusief stalen rupsen met rubberen platen (500 kg, 1103 lb), extra contragewicht, machinist, volle brandstoftank, lange stick, vast blad en geen laadbak.
Graafdiepte 182.8 in 4643 mm
Verticale wand 134 in 3404 mm
Maximale reikwijdte - maaiveldhoogte 293.7 in 7460 mm
Maximale reikwijdte 300.7 in 7637 mm
Maximale graafhoogte 277.1 in 7039 mm
Maximale vrije storthoogte 199.7 in 5072 mm
Reikwijdte van ingeschoven giek 126.6 in 3215 mm
Zwenkstraal over achterkant met contragewicht 62.4 in 1585 mm
Zwenkstraal over achterkant zonder contragewicht 57.1 in 1450 mm
Maximale bladhoogte 14.6 in 370 mm
Maximale bladdiepte 16 in 407 mm
Hoogte - Giektransport - Geen uitrustingsstukken* 89 in 2260 mm
Hoogte - Giek werkend - Met uitrustingsstukken** 120.1 in 3050 mm
Hoogte van cabine 100 in 2541 mm
Zwenklager - hoogte 29.7 in 756 mm
Totale lengte van onderwagen 113.4 in 2880 mm
Totale verzendlengte - met contragewicht 6872 mm (270.6 in)*** 6872 mm (270.6 in)***
Totale verzendlengte - zonder contragewicht 6872 mm (270.6 in)*** 6872 mm (270.6 in)***
Zwenken van giek - rechts 36.8 in 935 mm
Zwenken van giek - links 23.8 in 604 mm
Breedte van rupsband/rupsplaten 17.7 in 450 mm
Totale rupsbreedte 90.6 in 2300 mm
Bodemvrijheid 13.8 in 350 mm
Lengte stick 92.8 in 2358 mm
Opmerking *Giekhoogte wanneer de graafarm in de vervoerpositie is vastgepind (indien beschikbaar) zonder uitrustingsstukken. *Giekhoogte wanneer de graafarm in de vervoerpositie is vastgepind (indien beschikbaar) zonder uitrustingsstukken.
Opmerking (1) **Hoogte wanneer de giek in de werkpositie is vastgepind met uitrustingsstukken. Standaard giek biedt maar één penpositie. **Hoogte wanneer de giek in de werkpositie is vastgepind met uitrustingsstukken. Standaard giek biedt maar één penpositie.
Opmerking (2) ***Met mes aan de achterkant van de machine. ***Met mes aan de achterkant van de machine.
Graafdiepte 161.7 in 4108 mm
Verticale wand 117.8 in 2991 mm
Maximale reikwijdte - maaiveldhoogte 273.6 in 6949 mm
Maximale reikwijdte 281.1 in 7141 mm
Maximale graafhoogte 265.2 in 6736 mm
Maximale vrije storthoogte 187.4 in 4760 mm
Reikwijdte van ingeschoven giek 120.4 in 3059 mm
Zwenkstraal over achterkant met contragewicht 62.4 in 1585 mm
Zwenkstraal over achterkant zonder contragewicht 57.1 in 1450 mm
Maximale bladhoogte 14.6 in 370 mm
Maximale bladdiepte 16 in 407 mm
Hoogte - Giektransport - Geen uitrustingsstukken* 95.7 in 2430 mm
Hoogte - Giek werkend - Met uitrustingsstukken** 104.7 in 2660 mm
Hoogte van cabine 100 in 2541 mm
Zwenklager - hoogte 29.7 in 756 mm
Totale lengte van onderwagen 113.4 in 2880 mm
Totale verzendlengte - met contragewicht 264 in 6706 mm
Totale verzendlengte - zonder contragewicht 258.8 in 6574 mm
Zwenken van giek - rechts 36.8 in 935 mm
Zwenken van giek - links 23.8 in 604 mm
Breedte van rupsband/rupsplaten 17.7 in 450 mm
Totale rupsbreedte 90.6 in 2300 mm
Bodemvrijheid 13.8 in 350 mm
Lengte stick 71.7 in 1820 mm
Opmerking *Giekhoogte wanneer de graafarm in de vervoerpositie is vastgepind (indien beschikbaar) zonder uitrustingsstukken. *Giekhoogte wanneer de graafarm in de vervoerpositie is vastgepind (indien beschikbaar) zonder uitrustingsstukken.
Opmerking (1) **Hoogte wanneer de giek in de werkpositie is vastgepind met uitrustingsstukken. Standaard giek biedt maar één penpositie. **Hoogte wanneer de giek in de werkpositie is vastgepind met uitrustingsstukken. Standaard giek biedt maar één penpositie.
Opmerking (2) ***Met mes aan de achterkant van de machine. ***Met mes aan de achterkant van de machine.
Contragewicht 551 lb 250 kg
Contragewicht, extra 1103 lb 500 kg
Lange stick 146 lb 66 kg
Stalen rups met platen 752 lb 341 kg
Hoekblad 490 lb 222 kg
Rijsnelheid - hoog 3.2 mph 5.1 km/h
Rijsnelheid - laag 1.9 mph 3.1 km/h
Maximale trekkracht - hoge snelheid 6250 lbf 27.8 kN
Maximale trekkracht - lage snelheid 15175 lbf 67.5 kN
Bodemdruk - minimaal gewicht 5.4 psi 37.2 kPa
Bodemdruk - maximaal gewicht 6 psi 41.2 kPa
Hellingvermogen - maximaal 30° 30°
Koelsysteem 2.6 gal (US) 10 L
Motorolie 2.3 gal (US) 8.8 L
Brandstoftank 39 gal (US) 147 L
Hydrauliekolietank 14 gal (US) 53 L
Hydraulisch systeem 29 gal (US) 110 L
Type Lastdetectiehydrauliek met zuigerpomp met variabel slagvolume Lastdetectiehydrauliek met zuigerpomp met variabel slagvolume
Pompopbrengst bij 2400 tpm 44 gpm 167 L/min
Bedrijfsdruk - uitrusting 4134 psi 285 bar
Bedrijfsdruk - rijden 4134 psi 285 bar
Bedrijfsdruk - zwenken 3626 psi 250 bar
Maximum extra circuit - primair - debiet bij pomp 35 gpm 131 L/min
Maximum extra circuit - primair - druk bij pomp 4134 psi 285 bar
Maximum extra circuit - secundair - debiet bij pomp 9 gpm 33 L/min
Maximum extra circuit - secundair - druk bij pomp 4134 psi 285 bar
Graafkracht - stick - standaard 9509 lbf 42.3 kN
Graafkracht - stick - lang 8032 lbf 35.7 kN
Graafkracht - laadbak 13946 lbf 62 kN
Opmerking Debiet en druk zijn niet combineerbaar. Onder belasting, als het debiet stijgt, daalt de druk. Debiet en druk zijn niet combineerbaar. Onder belasting, als het debiet stijgt, daalt de druk.
Zwenksnelheid van machine 10.6 tpm 10.6 tpm
Zwenken van giek - links 60 graden 60 graden
Zwenken van giek - rechts 50 graden 50 graden
Breedte van rupsplaat - standaard 90.6 in 2300 mm
Breedte - breed 96.5 in 2450 mm
Hoogte 17 in 431 mm
Breedte hoekblad 90.6 in 2300 mm
Hoogte hoekblad 17.5 in 441 mm
Hoekblad - links 25 graden 25 graden
Hoekblad - rechts 25 graden 25 graden
ROPS-constructie (bescherming bij omkantelen) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Bovenste afscherming ISO 10262:1998 Niveau I ISO 10262:1998 Niveau I
Airconditioning Het airconditioningssysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a of R1234yf (Europa) als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Zie het etiket of de instructiehandleiding voor identificatie van het koelmiddel. Het systeem bevat 0,75 kg (1.65 lb), 0,90 kg (1.98 lb) of 1,0 kg (2.20 lb) koelmiddel dat een CO2-equivalent heeft van 1,430 metrische ton (1.576 US ton) voor R134a en 0,001 metrische ton (0.001 US ton) voor R1234yf (Europa). Het airconditioningssysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a of R1234yf (Europa) als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Zie het etiket of de instructiehandleiding voor identificatie van het koelmiddel. Het systeem bevat 0,75 kg (1.65 lb), 0,90 kg (1.98 lb) of 1,0 kg (2.20 lb) koelmiddel dat een CO2-equivalent heeft van 1,430 metrische ton (1.576 US ton) voor R134a en 0,001 metrische ton (0.001 US ton) voor R1234yf (Europa).
Geluidsdruk bij de machinist (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Gemiddelde geluidsdruk buiten de cabine (ISO 6395:2008) 99 dB(A) 99 dB(A)
Opmerking Richtlijn Europese Unie "2000/14/EG" Richtlijn Europese Unie "2000/14/EG"
Recycleerbaarheid 96% 96%

308 CR Standaarduitrusting

MOTOR

  • Cat C2.8 turbodieselmotor (US EPA Tier 4 Final/EU Stage V) - elektronische motor, turbo, fit-for-life dieselroetfilter (DPF) en nabehandelingssysteem met dieseloxidatiekatalysator (DOC)
  • Cat C2.8 turbodieselmotor (US EPA Tier 4 Final/EU Stage V) - elektronische motor, turbo, fit-for-life dieselroetfilter (DPF) en nabehandelingssysteem met dieseloxidatiekatalysator (DOC)
  • Automatisch stationair draaien van motor
  • Automatisch stationair draaien van motor
  • Automatische motoruitschakeling
  • Automatische motoruitschakeling
  • Automatische zwenkrem
  • Automatische zwenkrem
  • Twee rijsnelheden, automatisch schakelend
  • Twee rijsnelheden, automatisch schakelend
  • Brandstof-waterafscheider met indicator
  • Brandstof-waterafscheider met indicator
  • Radiale afdichting - luchtfilter met dubbel element
  • Radiale afdichting - luchtfilter met dubbel element
  • Extended Life koelvloeistof, -37 °C (-35 °F)
  • Extended Life koelvloeistof, -37 °C (-35 °F)

HYDRAULIEK

  • Elektronische plunjerpomp met variabel slagvolume
  • Hydrauliek met lastdetectie/opbrengstverdeling
  • Elektronische plunjerpomp met variabel slagvolume
  • Op de vraag reagerend vermogen
  • Hydrauliek met lastdetectie/opbrengstverdeling
  • Bewaking van hydrauliekolietemperatuur
  • Op de vraag reagerend vermogen
  • Gecertificeerde accumulator
  • Bewaking van hydrauliekolietemperatuur
  • HYDO Advanced hydrauliekolie
  • Gecertificeerde accumulator
  • HYDO Advanced hydrauliekolie

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Joystickbesturingsmodus
  • Reis Cruise Control
  • Bovenste afscherming ISO 10262 1998 Level I
  • Bedieningsschemawisselaar
  • ROPS ISO 12117-2:2008
  • Verstelbare polssteunen
  • Joystickbesturingsmodus
  • Voorgevormde Voetsteunen
  • Reis Cruise Control
  • Verwijderbare en afwasbare vloermat
  • Bedieningsschemawisselaar
  • Rijpedalen en Handgrepen
  • Verstelbare polssteunen
  • Cat sleutel met wachtwoordoptie
  • Voorgevormde Voetsteunen
  • HVAC met automatische temperatuurregeling
  • Verwijderbare en afwasbare vloermat
  • Hydraulische vergrendelingen
  • Rijpedalen en Handgrepen
  • Geïntegreerde ondervoorruit
  • Cat sleutel met wachtwoordoptie
  • Geassisteerde voorruit voor opberging boven het hoofd
  • HVAC met automatische temperatuurregeling
  • Achterruit, nooduitgang
  • Hydraulische vergrendelingen
  • Geveerde gestoffeerde stoel met hoge rugleuning
  • Geïntegreerde ondervoorruit
  • Oprolbare veiligheidsgordel (75 mm/3 in)
  • Geassisteerde voorruit voor opberging boven het hoofd
  • Kledinghaak
  • Achterruit, nooduitgang
  • Bekerhouder
  • Geveerde gestoffeerde stoel met hoge rugleuning
  • LED binnenverlichting
  • Oprolbare veiligheidsgordel (75 mm/3 in)
  • Literatuurhouder
  • Kledinghaak
  • Bevestigingsogen voor boven- en voorschermen
  • Bekerhouder
  • 12 V-voedingsaansluiting
  • LED binnenverlichting
  • Radio - Bluetooth®, AUX, microfoon, USB (alleen opladen)
  • Literatuurhouder
  • Dakraam
  • Bevestigingsogen voor boven- en voorschermen
  • Signalerings-/waarschuwingsclaxon
  • 12 V-voedingsaansluiting
  • Cabine en werklampen (links)
  • Radio - Bluetooth®, AUX, microfoon, USB (alleen opladen)
  • Opbergruimte voor mobiele telefoon
  • Dakraam
  • Nieuwe generatie LCD-kleurenmonitor (IP66)
    – Meters voor brandstofniveau en koelvloeistoftemperatuur
    – Onderhoud en machinebewaking
    – Prestaties en machineafstellingen
    – Numerieke beveiligingscode
    – Meerdere talen

    – Voorbereiding voor camera (IP68&IP69K)
    - Urenteller met wekschakelaar
  • Signalerings-/waarschuwingsclaxon
  • Cabine en werklampen (links)
  • Opbergruimte voor mobiele telefoon
  • Nieuwe generatie LCD-kleurenmonitor (IP66)
    – Meters voor brandstofniveau en koelvloeistoftemperatuur
    – Onderhoud en machinebewaking
    – Prestaties en machineafstellingen
    – Numerieke beveiligingscode
    – Meerdere talen

    – Voorbereiding voor camera (IP68&IP69K)
    - Urenteller met wekschakelaar

TECHNOLOGIE

  • Product Link Elite (regelgeving van toepassing)

ONDERWAGEN

  • Gevet en gesmeerd spoor
  • Bindogen op railframe
  • Dozerblad
  • Dozervlotter
  • Gevet en gesmeerd spoor
  • Opschroeven, omkeerbare slijtrand
  • Bindogen op railframe
  • Dozerblad
  • Dozervlotter
  • Opschroeven, omkeerbare slijtrand

GIEK, STICK EN SCHARNIERMECHANISMEN

  • Giek uit één stuk (3400 mm/133,9 in)
  • Standaardstick (1820 mm/71.7 in)
  • Geschikt voor schop aan de voorzijde (vastgepend/handbediende koppeling/hydraulische koppeling - niet in alle regio's leverbaar)
  • Duimvoorbereiding (niet in alle regio's leverbaar)
  • Giek uit één stuk (3400 mm/133,9 in)
  • Standaardstick (1820 mm/71.7 in)
  • Geschikt voor schop aan de voorzijde (vastgepend/handbediende koppeling/hydraulische koppeling - niet in alle regio's leverbaar)
  • Duimvoorbereiding (niet in alle regio's leverbaar)

BEWAKING

  • ROPS ISO 12117-2:2008
  • Bovenste afscherming ISO 10262 1998 (Level I)

ELEKTRISCH

  • Elektrisch systeem van 12 V
  • Dynamo van 60 A
  • Circuitbreker
  • 900 CCA onderhoudsvrije accu
  • Accu-onderbreker met slot/label (Lock Out/Tag Out)
  • Contactsleutel Stopschakelaar
  • Elektrisch systeem van 12 V
  • Achteruitkijkcamera
  • Dynamo van 60 A
  • Circuitbreker
  • 900 CCA onderhoudsvrije accu
  • Batterij Ontkoppelen
  • Contactsleutel Stopschakelaar

OVERIGE

  • Sloten op Deuren van Externe Kasten
  • Afsluitbare brandstofdop
  • Stopcontact
  • Achterreflectoren
  • Sloten op Deuren van Externe Kasten
  • Afsluitbare brandstofdop
  • Stopcontact
  • Achterreflectoren

308 CR Optionele uitrusting

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Druk om met Bluetooth® sleutel te starten
  • Druk om met Bluetooth® sleutel te starten
  • Verwarmde luchtgeveerde stoel
  • Verwarmde luchtgeveerde stoel
  • Regenscherm
  • Gordelverklikkersysteem
  • Nieuwe generatie geavanceerde monitor (alles hieronder wordt bijgeleverd met de optie voor Nieuwe generatie geavanceerde monitor)
    – Aanraakscherm
    – Terreinreferentiesysteem
    – Geschikt voor HD-camera (IP68 en IP69K)
    – Numerieke veiligheidscode
  • Regenscherm
  • Nieuwe generatie geavanceerde monitor (alles hieronder wordt bijgeleverd met de optie voor Nieuwe generatie geavanceerde monitor)
    – Aanraakscherm
    – Terreinreferentiesysteem
    – Geschikt voor HD-camera (IP68 en IP69K)
    – Numerieke veiligheidscode

ONDERWAGEN

  • Breed dozerblad
  • Stalen rupsen (450 mm/17.7 in breed)
  • Brede stalen rupsbanden (600 mm/23.6 in)
  • Stalen rail met rubberen pads
  • Rupsgeleiders
  • Breed dozerblad
  • Dozerhoekblad
  • Stalen rupsen (450 mm/17.7 in breed)
  • Brede stalen rupsbanden (600 mm/23.6 in)
  • Stalen rail met rubberen pads
  • Rupsgeleiders
  • Dozerhoekblad

GIEK, STICK EN SCHARNIERMECHANISMEN

  • Lange graafarm (2360 mm/92,9 in)
  • Uitrustingsstukken, waaronder laadbakken, grondboren en hamers
  • 2e Hydraulische hulpleidingen
  • Noodkraan voor het neerlaten van de giek
  • Terugslagklep voor neerlaten van arm
  • Gecertificeerd hefoog
  • Lange graafarm (2360 mm/92,9 in)
  • Uitrustingsstukken, waaronder laadbakken, grondboren en hamers
  • 2e Hydraulische hulpleidingen
  • Noodkraan voor neerlaten van giek (standaard in Europa)
  • Noodkraan voor neerlaten van stick (standaard in Europa)
  • Gecertificeerd hefoog

ELEKTRISCH

  • Product Link Elite (regelgeving van toepassing)
  • Reisalarm
  • Achteruitkijkcamera
  • Roterend zwaailicht
  • Reisalarm
  • Achteruitkijkcamera
  • Roterend zwaailicht

BEWAKING

  • Frontbeschermer van Gaas ISO 10262 1998 Level I
  • Zwaar Frontbeschermer ISO 10262 1998 Level II
  • Cabinebeveiliging ISO 10262 1998 Level II
  • Bovenste afscherming 10262 1998 (Level II)
  • Voorruit van polycarbonaat EN356 P5A
  • Frontbeschermer (gaaswerk) ISO 10262 1998 (Level I)
  • Spoorbeschermers
  • Frontbeschermer (zware uitvoering) ISO 10262 1998 (Level II)
  • Spoorbeschermers

OVERIGE

  • Extra contragewicht
  • Contragewicht (250 kg/551 lb)
  • Watermantelverwarmer
  • Contragewicht (500 kg/1,103 lb)
  • Brandstofpomp
  • Watermantelverwarmer
  • Giek met variabele hoek (zie 308 CR VAB brochure voor VAB specificaties en aanvullende informatie)
  • Brandstofpomp
  • Giek met variabele hoek (zie 308 CR VAB brochure voor VAB specificaties en aanvullende informatie)

TECHNOLOGIE

  • Gebruiksgemak van Indicate
  • Gebruiksgemak van e-limiet
  • Gebruiksvriendelijke lasercatcher
  • Cat Grade met Advanced 2D
  • Cat Grade met 3D
  • Gebruiksgemak van Indicate
  • Gebruiksgemak van e-limiet
  • Cat Grade met Advanced 2D
  • Cat Grade met 3D
  • Product Link Elite (regelgeving van toepassing)

HYDRAULIEK

  • Derde hulpsysteem
  • Derde hulpsysteem

Vergelijk 308 CR met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Hydraulische minigraafmachine 308 CR

Hydraulische minigraafmachine 308 CR

Hydraulische minigraafmachine 308 CR

Hydraulische minigraafmachine 308 CR

Hydraulische minigraafmachine 308 CR

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Hydraulische minigraafmachine 308 CR
Hydraulische minigraafmachine 308 CR
Hydraulische minigraafmachine 308 CR
Hydraulische minigraafmachine 308 CR
Hydraulische minigraafmachine 308 CR
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts

Bekijk actuele aanbiedingen voor  308 CR

Meer aanbiedingen bekijken