Minigraafmachine 309 CR
NIEUW

Minigraafmachines 309 CR

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Nettovermogen
69 hp
51.2 kW
Bedrijfsgewicht
20870 lb
9465 kg
Graafdiepte
182.8 in
4642 mm

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 10

DE HELE DAG COMFORTABEL

DE HELE DAG COMFORTABEL

  • De afgedichte overdrukcabine is uitgerust met een verbeterd airconditioningsysteem, verstelbare polssteunen en een geveerde stoel, zodat u de hele dag comfortabel kunt werken.
EENVOUDIG TE BEDIENEN

EENVOUDIG TE BEDIENEN

  • De bedieningselementen zijn gebruiksvriendelijk en via de intuïtieve monitor van de nieuwe generatie kan de machinist voorkeuren aanpassen en machinegegevens eenvoudig aflezen.
RIJMODUS MET JOYSTICKBESTURING

RIJMODUS MET JOYSTICKBESTURING

  • Over het werkterrein rijden is nog gemakkelijker met de joystickbesturingsoptie van Cat. Schakel eenvoudig om van traditionele rijhendels en -pedalen naar joysticks met een druk op een knop. Geniet van minder inspanning en betere controle!
Cat

GROTE PRESTATIES IN EEN MINI-ONTWERP

  • Beter hef-, zwenk-, rij- en multifunctionele prestaties helpen u het werk efficiënter te klaren, de bladdrijver zorgt voor eenvoudig opruimen en een lange onderwagen biedt grotere stabiliteit.
HOGE CAPACITEIT

HOGE CAPACITEIT

  • De speciale extra hydrauliekpomp is ideaal voor het gebruiken van vermogenvretende uitrustingsstukken terwijl de machine tegelijkertijd kan rijden en multitasken. Deze functie zorgt voor een constante druk in de hulpleidingen zonder verlies van hydraulische kracht, waardoor uw uitrustingsstuk op vol vermogen blijft werken en de productiviteit optimaal blijft.
VEILIGHEID OP HET WERKTERREIN

VEILIGHEID OP HET WERKTERREIN

  • Uw veiligheid is onze hoogste prioriteit. De Cat minigraafmachine is zodanig ontworpen dat u veilig bent op het werkterrein. Een optionele achteruitrijcamera, instapverlichting, werklampen en een fluorescerende oprolbare veiligheidsgordel zijn slechts enkele van de ingebouwde veiligheidsvoorzieningen van de machine.

Productspecificaties voor 309 CR

Nettovermogen 69 hp 51.2 kW
Motortype Cat® C2.8 Turbo Cat® C2.8 Turbo
Nettovermogen - 2400 tpm - ISO 9249/EEG 80/1269 69 hp 51.2 kW
Brutovermogen - ISO 14396 55.4 kW 74.3 hp
Boring 3.5 in 90 mm
Slag 4.3 in 110 mm
Cilinderinhoud 171 in³ 2.8 l
Opmerking Voldoet aan U.S. EPA Tier 4 Final en Euro-V emissienormen. Voldoet aan U.S. EPA Tier 4 Final en Euro-V emissienormen.
Opmerking (1) Het opgegeven vermogen wordt getest volgens de gespecificeerde norm die van kracht was op het moment van productie. Het opgegeven vermogen wordt getest volgens de gespecificeerde norm die van kracht was op het moment van productie.
Opmerking (2) Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel wanneer de motor draait op het nominale toerental van 2400 tpm en is uitgerust met een af fabriek geïnstalleerde ventilator, luchtinlaatsysteem, uitlaatsysteem en dynamo met een minimale belasting. Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel wanneer de motor draait op het nominale toerental van 2400 tpm en is uitgerust met een af fabriek geïnstalleerde ventilator, luchtinlaatsysteem, uitlaatsysteem en dynamo met een minimale belasting.
Bedrijfsgewicht 20870 lb 9465 kg
Minimaal bedrijfsgewicht met cabine* 18886 lb 8565 kg
Maximaal bedrijfsgewicht met cabine** 20870 lb 9465 kg
Opmerking (1) **Minimum gewicht is inclusief stalen rupsen, geen contragewicht, machinist, volle brandstoftank, standaard graafarm, blad en laadbak. **Minimum gewicht is inclusief stalen rupsen, geen contragewicht, machinist, volle brandstoftank, standaard graafarm, blad en laadbak.
Opmerking (2) **Maximaal gewicht is inclusief rubber rupsen met platen, extra contragewicht, machinist, volle brandstoftank, lange stick, vast blad en geen laadbak. **Maximaal gewicht is inclusief rubber rupsen met platen, extra contragewicht, machinist, volle brandstoftank, lange stick, vast blad en geen laadbak.
Graafdiepte 182.8 in 4642 mm
Verticale wand 134 in 3404 mm
Maximale reikwijdte - maaiveldhoogte 293.7 in 7460 mm
Maximale reikwijdte 300.7 in 7637 mm
Maximale graafhoogte 277.1 in 7039 mm
Maximale vrije storthoogte 199.7 in 5072 mm
Reikwijdte van ingeschoven giek 126.6 in 3215 mm
Zwenkstraal over achterkant met contragewicht 62.4 in 1585 mm
Zwenkstraal over achterkant zonder contragewicht 57.1 in 1450 mm
Maximale bladhoogte 16.1 in 408 mm
Maximale bladdiepte 26 in 671 mm
Hoogte - Giektransport - Geen uitrustingsstukken* 89 in 2260 mm
Hoogte - Giek werkend - Met uitrustingsstukken** 120.1 in 3050 mm
Hoogte van cabine 100 in 2541 mm
Zwenklager - hoogte 29.7 in 756 mm
Totale lengte van onderwagen 126 in 3200 mm
Totale verzendlengte - met contragewicht 7052 mm (277,6 inch)*** 7052 mm (277,6 inch)***
Totale verzendlengte - zonder contragewicht 7052 mm (277,6 inch)*** 7052 mm (277,6 inch)***
Breedte van rupsband/rupsplaten 17.7 in 450 mm
Totale rupsbreedte 97.2 in 2470 mm
Bodemvrijheid 14 in 356 mm
Lengte stick 92.8 in 2358 mm
Opmerking *Giekhoogte wanneer de graafarm in de vervoerpositie is vastgepind (indien beschikbaar) zonder uitrustingsstukken. *Giekhoogte wanneer de graafarm in de vervoerpositie is vastgepind (indien beschikbaar) zonder uitrustingsstukken.
Opmerking (1) **Hoogte wanneer de giek in de werkpositie is vastgepind met uitrustingsstukken Standaard graafarm die maar één penpositie biedt. **Hoogte wanneer de giek in de werkpositie is vastgepind met uitrustingsstukken Standaard graafarm die maar één penpositie biedt.
Opmerking (2) ***Met mes aan de achterkant van de machine. ***Met mes aan de achterkant van de machine.
Graafdiepte 161.7 in 4108 mm
Verticale wand 117.8 in 2991 mm
Maximale reikwijdte - maaiveldhoogte 273.6 in 6949 mm
Maximale reikwijdte 281.1 in 7141 mm
Maximale graafhoogte 265.2 in 6736 mm
Maximale vrije storthoogte 187.4 in 4760 mm
Reikwijdte van ingeschoven giek 120.4 in 3059 mm
Zwenkstraal over achterkant met contragewicht 62.4 in 1585 mm
Zwenkstraal over achterkant zonder contragewicht 57.1 in 1450 mm
Maximale bladhoogte 16.1 in 408 mm
Maximale bladdiepte 26 in 671 mm
Hoogte - Giektransport - Geen uitrustingsstukken* 95.7 in 2430 mm
Hoogte - Giek werkend - Met uitrustingsstukken** 104.7 in 2660 mm
Hoogte van cabine 100 in 2541 mm
Zwenklager - hoogte 29.7 in 756 mm
Totale lengte van onderwagen 126 in 3200 mm
Totale verzendlengte - met contragewicht 266.7 in 6774 mm
Totale verzendlengte - zonder contragewicht 266.7 in 6774 mm
Breedte van rupsband/rupsplaten 17.7 in 450 mm
Totale rupsbreedte 97.2 in 2470 mm
Bodemvrijheid 14 in 356 mm
Lengte stick 71.8 in 1820 mm
Opmerking *Giekhoogte wanneer de graafarm in de vervoerpositie is vastgepind (indien beschikbaar) zonder uitrustingsstukken. *Giekhoogte wanneer de graafarm in de vervoerpositie is vastgepind (indien beschikbaar) zonder uitrustingsstukken.
Opmerking (1) **Hoogte wanneer de giek in de werkpositie is vastgepind met uitrustingsstukken Standaard graafarm die maar één penpositie biedt. **Hoogte wanneer de giek in de werkpositie is vastgepind met uitrustingsstukken Standaard graafarm die maar één penpositie biedt.
Opmerking (2) ***Met mes aan de achterkant van de machine. ***Met mes aan de achterkant van de machine.
Contragewicht 552 lb 250 kg
Lange stick 146 lb 66 kg
Stalen rups met platen 728 lb 330 kg
Rijsnelheid - hoog 3.1 mph 4.9 km/h
Rijsnelheid - laag 1.6 mph 2.6 km/h
Maximale trekkracht - hoge snelheid 6497 lbf 28.9 kN
Maximale trekkracht - lage snelheid 19064 lbf 84.8 kN
Bodemdruk - minimaal gewicht 5.4 psi 37.5 kPa
Bodemdruk - maximaal gewicht 6 psi 41.4 kPa
Hellingvermogen - maximaal 30° 30°
Koelsysteem 2.6 gal (US) 10 l
Motorolie 2.3 gal (US) 8.8 l
Brandstoftank 39 gal (US) 147 l
Hydrauliekolietank 14 gal (US) 53 l
Hydraulisch systeem 29 gal (US) 110 l
Type Lastdetectiehydrauliek met zuigerpomp met variabel slagvolume Lastdetectiehydrauliek met zuigerpomp met variabel slagvolume
Pompopbrengst bij 2400 tpm 62 gpm 233 L/min
Bedrijfsdruk - uitrusting 4134 psi 285 bar
Bedrijfsdruk - rijden 4134 psi 285 bar
Bedrijfsdruk - zwenken 3626 psi 250 bar
Maximum extra circuit - primair - debiet bij pomp 35 gpm 131 L/min
Maximum extra circuit - primair - druk bij pomp 4134 psi 285 bar
Maximum extra circuit - hoge druk - debiet bij pomp 37 gpm 140 L/min
Maximum extra circuit - hoge druk - druk bij pomp 4134 lbf/in 285 bar
Graafkracht - stick - standaard 9500 lbf 42.3 kN
Graafkracht - stick - lang 8023 lbf 35.7 kN
Graafkracht - laadbak 13943 lbf 62 kN
Opmerking Debiet en druk zijn niet combineerbaar. Onder belasting, als het debiet stijgt, daalt de druk. Debiet en druk zijn niet combineerbaar. Onder belasting, als het debiet stijgt, daalt de druk.
Zwenksnelheid van machine 10 tpm 10 tpm
Zwenken van giek - links 60 graden 60 graden
Zwenken van giek - rechts 50 graden 50 graden
Breedte van rupsplaat - standaard 97 in 2470 mm
Breedte - breed 104 in 2640 mm
Hoogte 17 in 431 mm
ROPS-constructie (bescherming bij omkantelen) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Bovenste afscherming ISO 10262:1998 Niveau I ISO 10262:1998 Niveau I
Airconditioning Het airconditioningssysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a of R1234yf (Europa) als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Zie het etiket of de instructiehandleiding voor identificatie van het koelmiddel. Het systeem bevat 0,75 kg (1.65 lb), 0,90 kg (1.98 lb) of 1,0 kg (2.20 lb) koelmiddel dat een CO2-equivalent heeft van 1,430 metrische ton (1.576 US ton) voor R134a en 0,001 metrische ton (0.001 US ton) voor R1234yf (Europa). Het airconditioningssysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a of R1234yf (Europa) als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Zie het etiket of de instructiehandleiding voor identificatie van het koelmiddel. Het systeem bevat 0,75 kg (1.65 lb), 0,90 kg (1.98 lb) of 1,0 kg (2.20 lb) koelmiddel dat een CO2-equivalent heeft van 1,430 metrische ton (1.576 US ton) voor R134a en 0,001 metrische ton (0.001 US ton) voor R1234yf (Europa).
Geluidsdruk bij de machinist (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Gemiddelde geluidsdruk buiten de cabine (ISO 6395:2008) 99 dB(A) 99 dB(A)
Opmerking Richtlijn Europese Unie "2000/14/EG" Richtlijn Europese Unie "2000/14/EG"
Recycleerbaarheid 96% 96%
Opmerking De 309 CR specificaties zijn gebaseerd op een machine geconfigureerd met een lange (L) onderstel. De 309 CR specificaties zijn gebaseerd op een machine geconfigureerd met een lange (L) onderstel.

309 CR Standaarduitrusting

MOTOR

  • Cat C2.8 dieselmotor (US EPA Tier 4 Final/EU Stage V) - elektronische motor, turbo, fit-for-life dieselroetfilter (DPF) en nabehandelingssysteem met dieseloxidatiekatalysator (DOC)
  • Automatisch stationair draaien van motor
  • Automatische motoruitschakeling
  • Automatische zwenkrem
  • Twee rijsnelheden, automatisch schakelend
  • Brandstof-waterafscheider met indicator
  • Radiale afdichting - luchtfilter met dubbel element
  • Extended Life koelvloeistof, -37 °C (-35 °F)

HYDRAULIEK

  • Elektronische plunjerpomp met variabel slagvolume
  • Hydrauliek met lastdetectie/opbrengstverdeling
  • Speciale extra hydrauliekpomp
  • Op de vraag reagerend vermogen
  • Bewaking van hydrauliekolietemperatuur
  • Gecertificeerde accumulator
  • HYDO Advanced hydrauliekolie
  • Milieuvriendelijke aftapkraan

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Bovenste afscherming ISO 10262:1998 (Level I)
  • ROPS ISO 12117-2:2008
  • Joystickbesturingsmodus
  • Reis Cruise Control
  • Bedieningspatroonwisselaar
  • Verstelbare polssteunen
  • Voorgevormde Voetsteunen
  • Verwijderbare en afwasbare vloermat
  • Rijpedalen en Handgrepen
  • Cat sleutel met wachtwoordoptie
  • HVAC met automatische temperatuurregeling
  • Hydraulische vergrendelingen
  • Geïntegreerde ondervoorruit
  • Geassisteerde voorruit voor opberging boven het hoofd
  • Achterruit, nooduitgang
  • Cabinespiegels (verschillen per regio)
  • Geveerde gestoffeerde stoel met hoge rugleuning
  • Oprolbare veiligheidsgordel (75 mm/3 in)
  • Kledinghaak
  • Bekerhouder
  • LED binnenverlichting
  • Literatuurhouder
  • Bevestigingsogen voor boven- en voorschermen
  • 12 V-voedingsaansluiting
  • Radio – Bluetooth®, AUX, microfoon, USB (alleen opladen)
  • Dakraam
  • Signalerings-/waarschuwingsclaxon
  • Cabine en werklampen (links)
  • Opbergruimte voor mobiele telefoon
  • Nieuwe generatie LCD-kleurenmonitor (IP66)
    – Meters voor brandstofniveau en koelvloeistoftemperatuur
    – Onderhoud en machinebewaking
    – Prestaties en machineafstellingen
    – Numerieke beveiligingscode
    – Meerdere talen

    – Voorbereiding voor camera (IP68&IP69K)
    - Urenteller met wekschakelaar

TECHNOLOGIE (beschikbaarheid verschilt per regio)

  • Product Link Elite (regelgeving van toepassing)

ONDERWAGEN

  • Gevet en gesmeerd spoor
  • Bindogen op railframe
  • Dozerblad
  • Dozervlotter
  • Opschroeven, omkeerbare slijtrand

GIEK, STICK EN SCHARNIERMECHANISMEN

  • Giek uit één stuk (3400 mm/133,9 in)
  • Standaardstick (1820 mm/71.7 in)
  • Geschikt voor schop aan de voorzijde (vastgepend/handbediende koppeling/hydraulische koppeling - niet in alle regio's leverbaar)
  • Duimvoorbereiding (niet in alle regio's leverbaar)

ELEKTRISCH

  • Elektrisch systeem van 12 V
  • Dynamo van 60 ampère
  • Circuitbreker
  • 900 CCA onderhoudsvrije accu
  • Accu-onderbreker met slot/label (Lock Out/Tag Out)
  • Contactsleutel Stopschakelaar
  • Reisalarm

BEWAKING

  • ROPS ISO 12117-2:2008
  • Bovenste afscherming ISO 10262:1998 (Level I)

OVERIGE

  • Sloten op Deuren van Externe Kasten
  • Afsluitbare brandstofdop
  • Stopcontact
  • Achterreflectoren

309 CR Optionele uitrusting

HYDRAULIEK

  • Derde hulpsysteem

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Druk om met Bluetooth® sleutel te starten
  • Verwarmde luchtgeveerde stoel
  • Gordelverklikkersysteem
  • Regenscherm
  • Nieuwe generatie geavanceerde monitor (alles hieronder wordt bijgeleverd met de optie voor Nieuwe generatie geavanceerde monitor)
    – Aanraakscherm
    – Terreinreferentiesysteem
    – Geschikt voor HD-camera (IP68 en IP69K)
    – Numerieke veiligheidscode

TECHNOLOGIE (beschikbaarheid verschilt per regio)

  • Gebruiksgemak van Indicate
  • Gebruiksgemak van e-limiet
  • Gebruiksvriendelijke lasercatcher
  • Cat Grade met Advanced 2D
  • Cat Grade met 3D

ONDERWAGEN

  • Breed dozerblad
  • Stalen rupsen (450 mm/17.7 inch breed)
  • Brede stalen rupsbanden (600 mm/23.6 in)
  • Stalen rail met rubberen pads
  • Rupsgeleiders

GIEK, STICK EN SCHARNIERMECHANISMEN

  • Lange graafarm (2360 mm/92,9 inch)
  • Uitrustingsstukken, waaronder laadbakken, grondboren en hamers
  • 2e extra hydrauliekleidingen met afvoer gecarboneerde buitenlaag
  • Noodkraan voor het neerlaten van de giek
  • Terugslagklep voor neerlaten van arm
  • Gecertificeerd hefoog

ELEKTRISCH

  • Achter- en zijcamera
  • Roterend zwaailicht

BEWAKING

  • Bovenste afscherming ISO 10262:1998 (Level II)
  • Frontbeschermer van gaas ISO 10262:1998 (Level I)
  • Frontbeschermer (zware uitvoering) ISO 10262:1998 (Level II)
  • Spoorbeschermers

OVERIGE

  • Contragewicht (250 kg/551 lb)
  • Contragewicht (500 kg/1,103 lb)
  • Watermantelverwarmer
  • Brandstofpomp
  • Giek met variabele hoek (zie 309 CR VAB brochure voor VAB specificaties en aanvullende informatie)

Vergelijk 309 CR met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Hydraulische minigraafmachine 309 CR

Hydraulische minigraafmachine 309 CR

Hydraulische minigraafmachine 309 CR

Hydraulische minigraafmachine 309 CR

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Hydraulische minigraafmachine 309 CR
Hydraulische minigraafmachine 309 CR
Hydraulische minigraafmachine 309 CR
Hydraulische minigraafmachine 309 CR
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts

Bekijk actuele aanbiedingen voor  309 CR

Meer aanbiedingen bekijken