300.9D VPS en HPU300

Minigraafmachines 300.9D VPS en HPU300

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Nettovermogen
13 hp
9.7 kW
Bedrijfsgewicht
2399 lb
1088 kg
Graafdiepte
68 in
1731 mm

Overzicht

Geen emissies met elektrische aandrijving

De innovatieve Cat 300.9D VPS minigraafmachine met HPU300 levert veelzijdigheid in een compact formaat met keuze tussen diesel- of elektrische aandrijving. Doordat de machine door een smalle deuropening past, is deze uitermate geschikt voor indoor sloopwerkzaamheden.

Voordelen

Compact

Werken in krappe ruimtes

Gebruiksvriendelijk

Simpele bedieningselementen voor een eenvoudige bediening

Veelzijdig

Reeks uitrustingsstukken voor een breed scala aan toepassingen

Productspecificaties voor 300.9D VPS en HPU300

Nettovermogen 13 hp 9.7 kW
Motortype Yanmar 3TNV70 Yanmar 3TNV70
Emissies Voldoet aan de emissienormen van de EPA Tier 4 Final (VS)/EU Stage V. Voldoet aan de emissienormen van de EPA Tier 4 Final (VS)/EU Stage V.
Bedrijfsgewicht 2399 lb 1088 kg
Graafdiepte 68 in 1731 mm
Storthoogte - maximaal 80 in 2035 mm
Reikwijdte op maaiveldhoogte 119 in 3027 mm
Stickkracht 1012 lbf 4.5 kN
Opbreekkracht 2000 lbf 8.9 kN
Brutovermogen 13 hp 9.7 kW
Motortype Vloeistofgekoeld, 3-cilinder, diesel Vloeistofgekoeld, 3-cilinder, diesel
Inhoud van brandstoftank 2.6 gal (US) 10 L
Lengte × breedte × hoogte 2476 × 700 × 1507 mm (108 × 28 × 59 in) 2476 × 700 × 1507 mm (108 × 28 × 59 in)
Bedrijfsgewicht 2399 lb 1088 kg
Transportgewicht 2178 lb 988 kg
Bedrijfsdruk - zwenkuitrusting 1015 psi 70 bar
Bedrijfsdruk - stick en rijden 2466 psi 170 bar
Rotatietoerental 8 tpm 8 tpm
Pomptype Tandwiel Tandwiel
Pompopbrengst 6 gpm 22 L/min
Inhoud van hydrauliekolietank 3.7 gal (US) 14 L
Lengte × breedte × hoogte 930 x 720 x 1000 mm (36,5 × 28,3 × 39,5 in) 930 x 720 x 1000 mm (36,5 × 28,3 × 39,5 in)
Bedrijfsgewicht 423 lb 192 kg
Hefhoogte 8 in 197 mm
Graafdiepte 7 in 174 mm
Breedte 28 in 700 mm
Hoogte 8 in 200 mm
Stroomsnelheid 5.3 gpm 20 L/min
Inhoud van de hydrauliekolietank 2.4 gal (US) 9 L
Lengte van verbindingsslang 32.8 ft 10 m
Bedrijfsdruk 2756 psi 190 bar
Prestaties 10 hp 7.5 kW
Ingangsstroom 16 A 16 A
Type motor Elektrische driefasenmotor Elektrische driefasenmotor
Performance - Noord-Amerika 12 hp 9 kW
Performance - Europa 10 hp 7.5 kW
Rijsnelheid 1.1 mph 1.8 km/h
Rupsbreedte 7.1 in 180 mm

Vergelijk 300.9D VPS en HPU300 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

300.9D VPS en HPU300

300.9D VPS en HPU300

300.9D VPS en HPU300

300.9D VPS en HPU300
300.9D VPS en HPU300
300.9D VPS en HPU300

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

Verken technologie

Bekijk actuele aanbiedingen voor  300.9D VPS en HPU300

Meer aanbiedingen bekijken