M323

Graafmachines op banden M323 Stage V

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Motorvermogen – ISO 14396
180 hp
134 kW
Bedrijfsgewicht - maximaal
53572 lb
24300 kg
Maximale rijsnelheid - rijwegmodus
16 mph
25 km/h

Overzicht

Gemakkelijk van de weg naar het spoor

De Cat® M323 graafmachine voor spoorwegen heeft een modulair ontwerp met opties voor configuraties met korte en lange achterkant. Het flexibele aandrijfsysteem - band, rail of een innovatieve combinatie - kan tijdens het gebruik met één druk op de knop worden omgeschakeld, om een optimale werking in een breed scala aan toepassingen te garanderen. De volgende generatie graafmachine voor spoorwegen is speciaal ontworpen voor spoorwegen en is de ideale machine om de veelzijdigheid en efficiëntie te vergroten.

Voordelen

Gebouwd voor het spoor

Gebouwd met gespecialiseerde componenten waarmee u rechtstreeks op spoorrails kunt rijden met behoud van de volledige functionaliteit van een traditionele graafmachine.

Groot prestatievermogen

Krachtige hydrauliek, geavanceerde bedieningselementen en versterkte componenten die veeleisende spooronderhoudstaken snel en nauwkeurig uitvoeren.

Ongeëvenaarde veelzijdigheid

Schakel naadloos over tussen weg- en spoorvervoer, waarbij een breed scala aan taken wordt uitgevoerd, van heffen en nivelleren tot het vervangen van dwarsliggers en het maaien van struiken, allemaal met één enkele machine.

Productspecificaties voor M323

Motorvermogen – ISO 14396 180 hp 134 kW
Motorvermogen - ISO 14396 (DIN) 183 pk 183 pk
Motortype Cat C4.4 Cat C4.4
Nettovermogen – ISO 9249 174 hp 129 kW
Nettovermogen - ISO 9249 (DIN) 176 pk 176 pk
Boring 4 in 105 mm
Slag 5 in 127 mm
Cilinderinhoud 269 in³ 4.4 L
Geschikt voor biodiesel Tot B20¹ Tot B20¹
Emissies Voldoet aan de emissienorm EU Stage V. Voldoet aan de emissienorm EU Stage V.
Opmerking (1) Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vliegwielvermogen als de motor is uitgerust met een ventilator, luchtfilter, CEM-uitlaatgasnabehandeling (Clear Emission Module), dynamo en koelventilator draaiend op middelhoog toerental. Nominaal toerental op 1,700 tpm. Het opgegeven vermogen wordt getest volgens de gespecificeerde norm die van kracht was op het moment van productie. Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vliegwielvermogen als de motor is uitgerust met een ventilator, luchtfilter, CEM-uitlaatgasnabehandeling (Clear Emission Module), dynamo en koelventilator draaiend op middelhoog toerental. Nominaal toerental op 1,700 tpm. Het opgegeven vermogen wordt getest volgens de gespecificeerde norm die van kracht was op het moment van productie.
Opmerking (2) ¹Cat dieselmotoren moeten ULSD gebruiken (brandstof met ultra laag zwavelgehalte van 15 ppm zwavel of minder) en zijn compatibel* met ULSD gemengd met de volgende brandstoffen** met een lager koolstofgehalte in verhoudingen tot: 20% biodiesel FAME (vetzuurmethylester)*** of 100% hernieuwbare diesel, HVO (gehydrogeneerde plantaardige olie) en GTL brandstoffen (vloeibaar gemaakte gassen). Raadpleeg de richtlijnen voor succesvolle toepassing. Raadpleeg uw Cat dealer of "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250) voor details. *Caterpillar motoren zijn compatibel met deze alternatieve brandstoffen maar in sommige regio's is het gebruik mogelijk niet toegestaan. **De broeikasgasemissies in de uitlaatpijp van brandstoffen met een lager koolstofgehalte zijn in wezen gelijk aan die van traditionele brandstoffen. ***Motoren zonder systeem voor uitlaatgasnabehandeling zijn compatibel met sterkere mengsels, tot 100% biodiesel (raadpleeg uw Cat dealer voor gebruik van mengsels met meer dan 20%). ¹Cat dieselmotoren moeten ULSD gebruiken (brandstof met ultra laag zwavelgehalte van 15 ppm zwavel of minder) en zijn compatibel* met ULSD gemengd met de volgende brandstoffen** met een lager koolstofgehalte in verhoudingen tot: 20% biodiesel FAME (vetzuurmethylester)*** of 100% hernieuwbare diesel, HVO (gehydrogeneerde plantaardige olie) en GTL brandstoffen (vloeibaar gemaakte gassen). Raadpleeg de richtlijnen voor succesvolle toepassing. Raadpleeg uw Cat dealer of "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250) voor details. *Caterpillar motoren zijn compatibel met deze alternatieve brandstoffen maar in sommige regio's is het gebruik mogelijk niet toegestaan. **De broeikasgasemissies in de uitlaatpijp van brandstoffen met een lager koolstofgehalte zijn in wezen gelijk aan die van traditionele brandstoffen. ***Motoren zonder systeem voor uitlaatgasnabehandeling zijn compatibel met sterkere mengsels, tot 100% biodiesel (raadpleeg uw Cat dealer voor gebruik van mengsels met meer dan 20%).
Bedrijfsgewicht - maximaal 53572 lb 24300 kg
Bedrijfsgewicht - minimaal 47840 lb 21700 kg
Opmerking (1) Bedrijfsgewicht is inclusief volle brandstoftank, machinist en luchtbanden. Het gewicht is afhankelijk van de configuratie. Bedrijfsgewicht is inclusief volle brandstoftank, machinist en luchtbanden. Het gewicht is afhankelijk van de configuratie.
Maximale rijsnelheid - rijwegmodus 16 mph 25 km/h
Maximale rijsnelheid - spoorwegmodus 19 mph 30 km/h
Hoofdsysteem - maximale opbrengst - uitrustingsstuk 81 gpm 306 L/min
Maximale druk - werktuigcircuit - normaal 5076 psi 35000 kPa
Maximale druk - werktuigcircuit - groot hefvermogen 5366 psi 37000 kPa
Maximale druk - uitrustingsstukcircuit - rijcircuit 5076 psi 35000 kPa
Maximaal zwenkkoppel 38400 lbf·ft 52 kNm
Opmerking (1) *Bij machines met een CE-markering kan de standaardwaarde lager zijn ingesteld *Bij machines met een CE-markering kan de standaardwaarde lager zijn ingesteld
Brandstoftank 63.4 gal (US) 240 L
Dieseluitlaatvloeistof (DEF) 5 gal (US) 19 L
Koelsysteem 7.9 gal (US) 30 L
Hydrauliekolietank 30.6 gal (US) 116 L
Hydraulisch systeem – inclusief tank 71.3 gal (US) 270 L
Giek Variabel verstelbare giek van 5,2 m (17'1") Variabel verstelbare giek van 5,2 m (17'1")
Stick 2,0 m (6'7") 2,0 m (6'7")
Transporthoogte - bovenkant van cabine 10.5 ft 3209 mm
Transportlengte 29.3 ft 8921 mm
Steunpunt 13.9 ft 4234 mm
Giek Variabel verstelbare giek van 5,2 m (17'1") Variabel verstelbare giek van 5,2 m (17'1")
Stick 2,0 m (6'7") 2,0 m (6'7")
Maximale graafhoogte 28.7 ft 8741 mm
Maximale graafdiepte 10.7 ft 3247 mm
Maximale reikwijdte bij maaiveldhoogte 24.1 ft 7345 mm
Stickkrachten (ISO) 18659 lbf 83 kN
Laadbakkrachten (ISO) 26303 lbf 117 kN
Opmerking (1) Bereikwaarden zijn met 9A-transmissie en dubbele luchtbanden (10,00-20). Bereikwaarden aan het uiteinde van de stick. Bereikwaarden zijn met 9A-transmissie en dubbele luchtbanden (10,00-20). Bereikwaarden aan het uiteinde van de stick.
Opmerking Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a of R1234yf als koelmiddel. Zie het etiket of de instructiehandleiding voor identificatie van het gas. Als het systeem is gevuld met R134a (aardopwarmingsvermogen = 1430), bevat het 0,8 kg (1.8 lb) koelmiddel, wat gelijkwaardig is aan 1,144 metrische ton CO/2\ (1.261 US ton). Als het systeem is gevuld met R134yf (aardopwarmingsvermogen = 0,5), bevat het 0,8 kg (1.8 lb) koelmiddel, wat gelijkwaardig is aan 0,0004 metrische ton CO2 (0.0004 US ton). Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a of R1234yf als koelmiddel. Zie het etiket of de instructiehandleiding voor identificatie van het gas. Als het systeem is gevuld met R134a (aardopwarmingsvermogen = 1430), bevat het 0,8 kg (1.8 lb) koelmiddel, wat gelijkwaardig is aan 1,144 metrische ton CO/2\ (1.261 US ton). Als het systeem is gevuld met R134yf (aardopwarmingsvermogen = 0,5), bevat het 0,8 kg (1.8 lb) koelmiddel, wat gelijkwaardig is aan 0,0004 metrische ton CO2 (0.0004 US ton).

M323 Standaarduitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

GIEK EN STICK

  • 5,2 m (17'1") VA giek, 2,0 m (6'7") stick

ONDERWAGEN EN CONSTRUCTIES

  • Contragewicht lange of korte straal
  • Verwijderbaar contragewicht voor verkeersregelgeving
  • Hydrostatische (9A), wrijvings- (9C) of gecombineerde (9A en 9C) transmissie
  • Rijsnelheid over de weg en per spoor
  • Toegangstrap
  • Hefpunten
  • Vastsjorpunten
  • Banden

HYDRAULISCH SYSTEEM

  • Joystick met schuiven en drukknoppen
  • Instelbare hydraulische gevoeligheid
  • Speciale zwenkpomp
  • Pomp voor de aandrijving en het uitrustingsstuk
  • Programmeerbare stroom en druk voor maximaal 20 uitrustingsstukken
  • 1x hogedrukleiding (HP) en 1x middelhogedrukleiding (MP)

SERVICE EN ONDERHOUD

  • Brandstof- en motoroliefilters en vloeistofkranen op de maaiveldhoogte
  • Brandstof bijvullen op maaiveldhoogte
  • Gecentraliseerde smering voor de onderwagen
  • Automatisch smeersysteem

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

  • Noodstopknop
  • Veiligheidsstickers voor spoorwegcertificering
  • Geïsoleerde of niet-geïsoleerde wielen
  • Railophangingen voor 9A-transmissie
  • ROPS-cabine voor machinist en spoorwegbeambte
  • Regelklep voor neerlaten van stick (SLCV) en giek (BLCV), inclusief overbelastingswaarschuwing
  • Regelklep laadbak neerlaten (BLCV)
  • Veilige ECS-monitor - Stel de limiet in/monitor de lading

CABINE

  • Premium of deluxe cabine
  • Rijpedaal (enkel- en dubbelwerkend)

MOTOR

  • Cat C4.4 twin-turbo
  • Hoogte 3000 m (9.842 ft) boven zeeniveau zonder correctie
  • Mechanische luchtcompressor

ELEKTRISCH SYSTEEM

  • Reddingspomp
  • Camera, achterzijde en rechterzijde (RH)
  • 9 werklampen (1800 lm of 4200 lm)
  • Ruitenwisser
  • Snelheid op de weg en het spoor (nationale regelgeving)
  • Product Link™ (Global System for Mobile [GSM] of satelliet)

M323 Optionele uitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

ONDERWAGEN EN CONSTRUCTIES

  • Steun steenafscherming en werkgereedschap (WT) spoorwiel
  • Koppeling voor het trekken (handmatig of automatisch)
  • Spoorwegkoppeling
  • Trekstang voor spoorwegen
  • Bewakingssysteem voor bandenspanning
  • Bandenpomp, blaaspistool
  • 1M spoorbreedteset

HYDRAULISCH SYSTEEM

  • Aftapleiding
  • Retourleiding 25,4 mm (1")
  • 2e HP
  • Biohydrauliekolie
  • Microfiltratie-eenheid voor biologische olie

SERVICE EN ONDERHOUD

  • Inspectielamp

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

  • Luchtremsysteem voor treinwagons of aanhangwagens
  • Nabijheidslamp grondvlak
  • Mensendetectiesysteem
  • Birdview-camera
  • Toegangslamp

ELEKTRISCH SYSTEEM

  • 5 werklampen (1800 lm of 4200 lm)
  • Brandstoftankpomp
  • Door UIC gecertificeerde spoorwegverlichting
  • Rijalarm
  • Zwaailamp
  • Elektrische stekker aan het uiteinde van de stick (permanent en met schakelaar bediend)
  • Elektrische stekker op het onderste frame
  • Antidiefstalsysteem

Vergelijk M323 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

M323 graafmachine voor spoorwegen silhouet van ontwerp met korte achterkant

M323 graafmachine voor spoorwegen silhouet van ontwerp met lange achterkant

M323 graafmachine voor spoorwegen machinisten in de cabine

M323 graafmachine voor spoorwegen met buitenverlichting

M323 graafmachine voor spoorwegen startknop en bedieningselementen

M323 graafmachine voor spoorwegen rijden in de aarde

M323 graafmachine voor spoorwegen silhouet van ontwerp met korte achterkant
M323 graafmachine voor spoorwegen silhouet van ontwerp met lange achterkant
M323 graafmachine voor spoorwegen machinisten in de cabine
M323 graafmachine voor spoorwegen met buitenverlichting
M323 graafmachine voor spoorwegen startknop en bedieningselementen
M323 graafmachine voor spoorwegen rijden in de aarde

Bekijk actuele aanbiedingen voor  M323

Meer aanbiedingen bekijken