In een studio gemaakt
In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Foto's (10)
360°-weergave (1)

B1 Vastgepend Hamers

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Bedrijfsgewicht - met gereedschap
162.3 lb
73.6 kg
Energieklasse
147.5 ft·lbf
200 J
Machineklasse
Minigraafmachine 300.9D
Minigraafmachine 300.9D

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 6

Toepassing

Toepassing

Cat® hamers B zijn geschikt voor gebruik in een breed scala aan bouw- en lichte-slooptoepassingen, zoals het breken van betonnen trottoirs en opritten, bestrating, wegen, metselwerk, terreinvoorbereidingen en groenvoorziening en het openbreken van bevroren grond voor het repareren van nutsvoorzieningen.
Ergonomisch gepositioneerde hydrauliekleidingen

Ergonomisch gepositioneerde hydrauliekleidingen

De ergonomisch gepositioneerde hydrauliekleidingen zijn ontworpen om de onderhoudsvriendelijkheid te optimaliseren, zijn gemakkelijk toegankelijk en er is geen speciaal gereedschap voor vereist. De behuizing is zo geplaatst dat deze bescherming biedt tegen stoten en vuil tijdens botsingen en biedt plaats aan gereedschappen voor onderhouds- en reparatiewerkzaamheden. De hydrauliekleidingen en tegendruk kunnen worden gecontroleerd en geladen terwijl de breker op de machine is gemonteerd, zodat de toestand van de breker snel kan worden gecontroleerd.
Ontwerp met gasaandrijving

Ontwerp met gasaandrijving

Het ontwerp met gasaandrijving levert in de loop van de tijd een constant hoge productie, waardoor de breker betrouwbaar is in toepassingen zoals beton, asfalt, rotsen en ondiepe sleuven.
Bevestiging op vlakke bovenzijde/bovenbevestiging

Bevestiging op vlakke bovenzijde/bovenbevestiging

Bevestiging op de vlakke bovenzijde/Bovenbevestiging zorgt voor een groter werkgebied en uitstekend zicht voor de machinist met een normale afdruk en gatenpatroon voor optimale veelzijdigheid. De bovenbevestiging verhoogt de stootkracht door de kracht van de breker en de stick in balans te houden. Een boven bevestigde steun zorgt voor aanzienlijk minder terugslag en buigspanning op het uiteinde van de stick, wat resulteert in minder impact op de machineconstructie. De volledige montagesteunuitrustingsstukken kunnen worden gekoppeld of vastgepend.
Bussen bestand tegen schuiven

Bussen bestand tegen schuiven

Bussen bestand tegen schuiven kunnen ter plekke worden vervangen en zijn gemakkelijk te onderhouden dankzij één borgpen, wat de levensduur verlengt en de eigendoms- en bedrijfskosten verlaagt. De bovenste bus draait 360°, de onderste bus heeft twee standen en kan 90° worden gedraaid.
Inbegrepen bij elke hamer uit de B-serie

Inbegrepen bij elke hamer uit de B-serie

Elke hamer uit de B-serie wordt geleverd met:
  • Gereedschapskist met opbergruimte
  • 2 gereedschappen (1 conische beitel en 1 dwarsbeitel)
  • Onderhoudsset

Productspecificaties voor B1 Vastgepend

Bedrijfsgewicht - met gereedschap 162.3 lb 73.6 kg
Energieklasse 147.5 ft·lbf 200 J
Machineklasse Minigraafmachine 300.9D Minigraafmachine 300.9D
Asdiameter gereedschap 1.6 in 40 mm
Slagfrequentie 800-1400 bpm 800-1400 bpm
Minimale bedrijfsdruk 1276 psi 8798 kPa
Minimaal gewicht van houder 1979.7 lb 898 kg
Optimale hydrauliekolie-opbrengst 15-25 lpm (4-6,6 gpm) 15-25 lpm (4-6,6 gpm)
Totale breedte 7.8 in 199 mm
Totale lengte 8.2 in 208 mm
Totale hoogte 37.7 in 958 mm
Hoogte - zonder gereedschap 29.4 in 748 mm
Geluidsniveau 122 dB 122 dB
Formaat montagesteun Vastgepend Vastgepend

Vergelijk B1 Vastgepend met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Bekijk actuele aanbiedingen voor  B1 Vastgepend

Meer aanbiedingen bekijken