B4

Hamers B4

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Bedrijfsgewicht - met gereedschap
350.5 lb
159 kg
Energieklasse
272.9 ft·lbf
370 J
Machineklasse
Minigraafmachines van 3-6 ton, 216-299 schrankladers/compacte rupsladers
Minigraafmachines van 3-6 ton, 216-299 schrankladers/compacte rupsladers

Overzicht

Wordt gebruikt voor sloop- en bouwwerkzaamheden.

Productspecificaties voor B4

Bedrijfsgewicht - met gereedschap 350.5 lb 159 kg
Energieklasse 272.9 ft·lbf 370 J
Machineklasse Minigraafmachines van 3-6 ton, 216-299 schrankladers/compacte rupsladers Minigraafmachines van 3-6 ton, 216-299 schrankladers/compacte rupsladers
Asdiameter gereedschap 2.1 in 53 mm
Slagfrequentie 600-1100 bpm 600-1100 bpm
Minimale bedrijfsdruk 1491.9 psi 10286 kPa
Minimaal gewicht van houder 5599.7 lb 2540 kg
Optimale hydrauliekolie-opbrengst 25-50 lpm (6,6-13,2 gpm) 25-50 lpm (6,6-13,2 gpm)
Totale breedte 11.8 in 300 mm
Totale lengte 13.4 in 340 mm
Totale hoogte 46.9 in 1190 mm
Hoogte - zonder gereedschap 32.7 in 830 mm
Geluidsniveau 128 dB 128 dB
Formaat montagesteun Small-Medium Small-Medium

Vergelijk B4 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

In een studio gemaakt

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

B4 gereedschapskist met hamer(onderdelen)

B4 onderhoudsset voor hamer

Met B4 meegeleverde gereedschappen

In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts
B4 gereedschapskist met hamer(onderdelen)
B4 onderhoudsset voor hamer
Met B4 meegeleverde gereedschappen

360 View

Bekijk actuele aanbiedingen voor  B4

Meer aanbiedingen bekijken