Bevestigingsbeugel - vastgepend 45-50 mm

Bevestigingsbeugel - vastgepend 45-50 mm Beugels

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Type interface
Vastgepend
Vastgepend
Gewicht
176.4 lb
80 kg
Totale breedte
17.2 in
437 mm

Productspecificaties voor Bevestigingsbeugel - vastgepend 45-50 mm

Type interface Vastgepend Vastgepend
Gewicht 176.4 lb 80 kg
Totale breedte 17.2 in 437 mm
Totale lengte 19.4 in 492 mm
Totale hoogte 13.8 in 350 mm
Pendiameter 45 mm/50 mm (1.8 in/2 in) 45 mm/50 mm (1.8 in/2 in)
Formaat montagesteun Klein-Groot Klein-Groot

Vergelijk Bevestigingsbeugel - vastgepend 45-50 mm met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts