Botte beitel B1

Botte beitel B1 Gereedschappen

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Asdiameter gereedschap
1.6 in
40 mm
Totale lengte
16.9 in
430 mm
Gewicht
8.8 lb
4 kg

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 4

Breekpunt

Breekpunt

Gereedschap voor algemeen gebruik, waarbij de punt de penetratiesnelheid verbetert. Voor gebruik in trottoirs, beton, steenlagen, harde stenen en loopgraven.
Conisch gereedschap

Conisch gereedschap

Veelzijdig gereedschap dat ronde gaten kan maken in zachte materialen. De punt verbetert de penetratiesnelheid, maar er is geen controle op de breekrichting. Voor gebruik in trottoirs, steenlagen en harde stenen.
Bot gereedschap

Bot gereedschap

Verbrijzelt met trillingen in plaats van penetratie. Voor gebruik in beton, steenlagen, loopgraven, gebruik op hellingen en breuklijnen.
Beitelgereedschap (cross-cut en parallel)

Beitelgereedschap (cross-cut en parallel)

Helpt bij het maken en beheersen van een nauwkeurige breeklijn. Voor gebruik in trottoir, beton, steenlagen, loopgraven, gebruik op hellingen en breuklijnen.

Productspecificaties voor Botte beitel B1

Asdiameter gereedschap 1.6 in 40 mm
Totale lengte 16.9 in 430 mm
Gewicht 8.8 lb 4 kg
Compatibiliteit B1 Hamer B1 Hamer

Vergelijk Botte beitel B1 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts