Studiofoto
Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Foto's (7)

Bevestigingsbeugel, 5 ton - vastgepend Beugels

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Type interface
Vastgepend (penkoppeling)
Vastgepend (penkoppeling)
Gewicht
33.1 lb
15 kg
Totale breedte
12.7 in
323 mm

Productspecificaties voor Bevestigingsbeugel, 5 ton - vastgepend

Type interface Vastgepend (penkoppeling) Vastgepend (penkoppeling)
Gewicht 33.1 lb 15 kg
Totale breedte 12.7 in 323 mm
Totale lengte 17.3 in 440 mm
Totale hoogte 12.2 in 310 mm
Pendiameter 45 mm/45 mm (1.8 in/1.8 in) 45 mm/45 mm (1.8 in/1.8 in)
Formaat montagesteun Klein-Groot Klein-Groot

Vergelijk Bevestigingsbeugel, 5 ton - vastgepend met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Bekijk actuele aanbiedingen voor  Bevestigingsbeugel, 5 ton - vastgepend

Meer aanbiedingen bekijken