Overzicht
Ontworpen voor snelle en productieve materiaaloverslag en het sorteren van materialen in allerlei vormen.
Belangrijke specificaties
Ontworpen voor snelle en productieve materiaaloverslag en het sorteren van materialen in allerlei vormen.
Weergave 1-6 van 10
| Grijperoppervlak | 5.7 ft³ 160 l |
| Gewicht | 731.9 lb 332 kg |
| Machineklasse | Hydraulische minigraafmachine van 5-6 ton Hydraulische minigraafmachine van 5-6 ton |
| Maximale kaakopening | 50 in 1271 mm |
| Algemene breedte (kaken open) | 55.3 in 1404 mm |
| Type interface | S40, CW-10, vastgepend S40, CW-10, vastgepend |
| Algemene breedte (kaken gesloten) | 28.8 in 732 mm |
| Algemene hoogte (kaken open) | 35.2 in 894 mm |
| Algemene hoogte (kaken gesloten) | 41.6 in 1057 mm |
| Totale diepte | 23.6 in 600 mm |
| Vereiste hydrauliek | 2e extra 2e extra |
| Randmateriaal | HB500-equivalent HB500-equivalent |
| Optimale hydrauliekolieopbrengst | Grijpen 90 L/min (24 gpm) | Roteren 33 L/min (9 gpm) Grijpen 90 L/min (24 gpm) | Roteren 33 L/min (9 gpm) |
| Maximale sluitkracht | 3 Sh Ton 27 kN |
Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts