CTV40-4000

Knijperbakken CTV40-4000 Knijperbak

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Inhoud
5.25 yd³
4000 L
Bedrijfsgewicht
9506 lb
4312 kg
Inclusief aanboutbaar mes
Nee
Nee

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 4

Krachtige prestaties

Krachtige prestaties

  • Met een vulcapaciteit die tot 10 procent groter is in vergelijking met andere verkrijgbare knijperbakken kunt u grote hoeveelheden los materiaal overslaan, zoals granen, kolen, zand en grind.
  • Verplaats lasten van productieformaat met brede hulsopening voor bulkmateriaal.
  • De krachtige sluitkracht van de grijperhulzen in combinatie met de snelle openings- en sluittijd helpt u uw cyclustijden te verkorten en aan het werk te blijven om meer ton per uur te verplaatsen.
  • De Cat PL161 locator voor uitrustingsstukken is een Bluetooth-apparaat waarmee u uw uitrustingsstuk snel en eenvoudig kunt vinden. De ingebouwde Bluetooth-lezer van de machine of de Cat app op uw smartphone helpt u automatisch het apparaat te vinden.
  • Met Cat Payload voor graafmachines kunt u nauwkeurige ladingsdoelen realiseren en de laadefficiëntie verhogen met wegen tijdens het werk en real-time schattingen van uw laadvermogen zonder te zwenken.
  • De machines van Cat zijn voorgeprogrammeerd met optimale prestatie-instellingen voor uw grijper. Hiermee is de koppeling en efficiëntie van de machine en de grijper optimaal.
Lange levensduur, Duurzaam

Lange levensduur, Duurzaam

  • De cilinderslangen zijn binnen in de structuur aangebracht met twee verwijderbare onderhoudspanelen voor een optimale bescherming tijdens het werk.
  • Er worden hoogwaardige en slijtvaste materialen gebruikt, met name in de hulzen.
  • Scharnierpunten die voorzien zijn van stofafdichtingen en glijlagers dragen bij aan een langere levensduur van het product.
  • De twee hoogwaardige cilinders, uitgerust met trillingsdempers, dempen de openingsbeweging van de hulzen om hydraulische drukken tot 5,076 psi (35.000 kPa) aan te kunnen en zorgen voor een soepelere werking met minder trillingen in de cabine.
  • Twee lasthaken zijn standaard. Ze zijn aan weerszijden van het werktuig geplaatst en helpen u kleine machines in de laadruimte van schepen te laten zakken om de klus te klaren zonder dat u van aanbouwdeel of machine hoeft te wisselen.
Opties om te voorzien in uw behoeften

Opties om te voorzien in uw behoeften

  • Met een brede reeks knijperbakken zijn ze geschikt voor graafmachines, al dan niet in overslaguitvoering, in vele maten. De grote materiaalcapaciteit varieert van 1.25 yd³ (1 m³) tot 8 yd³ (6,1 m³).
  • De optie van een aanboutbaar mes voor de huls verlengt de levensduur van het product en werkt beter voor meer schurende materialen.
  • Aanboutbare messen vormen scrapers om het storten van kleverig materiaal voor moeilijkere klussen te verbeteren.
Onderhoudsvriendelijk

Onderhoudsvriendelijk

  • Verbeterde stofafdichtingen helpen verontreinigingen buiten te sluiten zodat uw gereedschap langer blijft werken.
  • De hulzen zijn gemaakt van hoogwaardige stalen materialen om meer klussen aan te kunnen, en dat geldt ook voor de aanboutbare messen.
  • Toegang op maaiveldhoogte tot alle smeerpunten en verwijderbare panelen zorgt ervoor dat de grijper gemakkelijk te onderhouden is.

Productspecificaties voor CTV40-4000 Knijperbak

Inhoud 5.25 yd³ 4000 L
Bedrijfsgewicht 9506 lb 4312 kg
Inclusief aanboutbaar mes Nee Nee
Aanbevolen gewicht graafmachine Minimaal 40 ton (US) 40 ton (US)
Aanbevolen gewicht graafmachine Maximaal 65 ton (US) 65 ton (US)
Aanbevolen gewicht graafmachine in overslaguitvoering Minimaal 65 ton (US) 65 ton (US)
Aanbevolen gewicht graafmachine in overslaguitvoering Maximaal 90 ton (US) 90 ton (US)

Vergelijk CTV40-4000 Knijperbak met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Knijperbak CTV40-4000

Knijperbak CTV40-4000

Bekijk actuele aanbiedingen voor  CTV40-4000 Knijperbak

Meer aanbiedingen bekijken