G324 WH sloop- en sorteergrijper: 587-8986

Sloop- en sorteergrijpers G324 WH sloop- en sorteergrijper: 587-8986

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Gewicht
4639 lb
2104 kg
Opties voor schaaltypen
Geperforeerd
Geperforeerd

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 5

Nauwkeurige controle

Nauwkeurige controle

  • Verplaats lasten van productieformaat met brede schaalopening voor materiaaloverslag.
  • Gesynchroniseerde schalen en totale controle over de last bij elke beweging met de kruislings gemonteerde cilinder.
  • Behoud de greep op grote lasten of verzamel, sorteer en plaats kleine materialen met overbeet-stops voor contact van rand tot rand tussen de kaken en ter voorkoming van overbeet.
  • Verwijder vuil en andere fijne materialen via puinbakken en geperforeerde schalen, waardoor de machinist tevens goed zicht heeft op de lading.
  • Het sorteren van materialen gaat snel, waardoor het gemakkelijker wordt op locatie te sorteren en te besparen op kiepkosten.
  • De schalen bewegen soepel en gecontroleerd met cilinderdemping.
  • Geïntegreerde stop vergrendelt de zwenkinrichting en voorkomt dat de schalen opengaan tijdens transport.
Krachtige prestaties

Krachtige prestaties

  • Grote klemkracht en snelle cyclustijden zijn het resultaat van een ontwerp met enkele cilinder met grote boring.
  • Standaard lasthoudklep:
    • Handhaaft de druk op de cilinder en last zonder dat de machinist continu de sluitfunctie moet activeren, waardoor het comfort voor de machine en de ergonomie verbeteren.
    • Houdt materiaal stevig vast bij verlies van hydraulische druk of slangschade voor extra veiligheid.
    • Bij activiteit wordt de oliestroom naar de grijper geblokkeerd, waardoor het brandstofverbruik vermindert.
  • Werk dicht bij containerranden en muren. Het profiel van de grijperschalen vertoont geen enkele speling van de snijrand bij verticale wanden en randen, waardoor toegang wordt geboden tot hoekjes in vrachtwagens, aanhangers, containers, bakken en hoeken van 90 graden.
  • Eenvoudige toegang tot inwendige onderdelen via grote onderhoudspanelen.
  • Maak optimaal gebruik van uw grijper met een motor met hoog koppel en langere onderhoudsintervallen.
Duurzaam en sterk

Duurzaam en sterk

  • Versterkte schalen van hoogwaardig staal zijn ontworpen voor de meest veeleisende omstandigheden en toepassingen, zoals: primaire en secundaire sloop, recycling, afvaloverslag, het rooien van bomen, de bouw van steunwanden en meer.
  • Materiaalvulling en -stroom verlopen soepel vanwege bouten met verzonken kop in het mes en een glad binnenprofiel van de schaal.
  • De grijper beschikt over ruime draaikracht voor het verbuigen en lostrekken van materiaal met de motor op de buitenring.
  • Extra betrouwbaarheid in het hydraulische systeem met zwenk- en open/sluit-functies die onafhankelijk van de rotatie werken.
  • Draai en positioneer de grijper voor het oppakken en grijpen van materiaal vanuit elke gewenste hoek zonder de machine te verplaatsen, waardoor de slijtage van uw onderwagen vermindert.
  • De machinist zit veilig in de cabine, terwijl hij nog steeds hele structuren kan slopen met de grijper.
Betrouwbaar en eenvoudig in onderhoud

Betrouwbaar en eenvoudig in onderhoud

  • Beschermde rotatie bij motor met hoog koppel voor een lange levensduur.
  • Lagers en stofafdichtingen bevinden zich binnenin en zijn beschermd tegen schade en puin.
  • Interne stofafdichtingen zorgen voor minder axiale speling, een extra bewerkt oppervlak, optimale bescherming tegen schade en gering gebruik van smeervet.
  • Beperk de uitvaltijd tot een minimum met het gemakkelijk te vervangen, schuurbestendige mes van uw grijper.
  • Toegang vanaf maaiveldhoogte tot alle smeerpunten en verwijderbare panelen zorgen ervoor dat de grijper gemakkelijk is te onderhouden.
Opties om te voorzien in uw behoeften

Opties om te voorzien in uw behoeften

  • Voorzie in uw specifieke behoeften met draaiende en statische grijpers en verschillende schaalopties.
  • G300 en G300 GC grijpers – Draaiend
    • Grijpers uit de G300-serie kunnen 360 graden in beide richtingen draaien, zonder limiet vanwege de zwenkring en motor, voor nauwkeurige positionering.
    • Standaardmodellen: optimaal voor zware toepassingen en frequent gebruik.
    • GC-modellen: optimaal voor lichtere toepassingen en incidenteel gebruik.
  • G200 GC grijpers – Statisch
    • Niet-draaiende grijper die bedoeld is voor gebruik met kantelbare zwenkinrichting.
    • Optimaal voor lichte toepassingen en incidenteel gebruik.
  • Schaaltypen:
    • Puinbak – Geschikt voor primaire en secundaire sloop en andere zware toepassingen.
    • Gesloten schaal – Meest geschikt voor verwerking van hoge volumes en sorteertoepassingen voor zware, omvangrijke materialen.
    • Geperforeerde schaal – Grootste capaciteit en meest geschikt voor verwerking van hoge volumes en sorteertoepassingen voor lichte materialen.
  • Grijpers voor vuilstorttoepassingen kunnen 33 tot 150% meer materiaal verwerken dan de standaardmodellen van dezelfde grootte.
  • Modellen met vaste bovenkop: sommige modellen zijn uitgerust met de speciale CW-scharnierplaat in de bovenkop. Deze zorgt voor grotere stabiliteit van de machine vanwege een geringere algehele opbouwhoogte en een lager gewicht.

Productspecificaties voor G324 WH sloop- en sorteergrijper: 587-8986

Gewicht 4639 lb 2104 kg
Opties voor schaaltypen Geperforeerd Geperforeerd

Vergelijk G324 WH sloop- en sorteergrijper: 587-8986 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

G324 sloop- en sorteergrijper voor vuilstort

Sloop- en sorteergrijper die grote rots hanteert

Volledige draaifunctie van grijpers uit de G300-serie

Grijper uit de G300 GC-serie die stukken hout sorteert

Grijper die resten van autobanden sorteert

Grijper uit de G200 GC-serie die rotsen verplaatst

Grijper die afval verwerkt

G324 sloop- en sorteergrijper voor vuilstort
Sloop- en sorteergrijper die grote rots hanteert
Volledige draaifunctie van grijpers uit de G300-serie
Grijper uit de G300 GC-serie die stukken hout sorteert
Grijper die resten van autobanden sorteert
Grijper uit de G200 GC-serie die rotsen verplaatst
Grijper die afval verwerkt

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

De Cat tracker voor uitrustingsstukken PL161 is de meest geavanceerde, door OEM geïntegreerde oplossing voor het traceren van uitrustingsstukken. De PL161 kan eenvoudig worden bevestigd aan uw uitrustingsstukken of andere items die u wilt traceren.

Verken technologie

Bekijk actuele aanbiedingen voor  G324 WH sloop- en sorteergrijper: 587-8986

Meer aanbiedingen bekijken