S80 S Type koppeling voor graafmachine: 573-3169

S-type koppelingen S80 S Type koppeling voor graafmachine: 573-3169

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Gewicht
939 lb
426 kg
Capaciteit lasthaak
10 ton (US)
10 ton (US)
Breedte
23,23 in
590 mm

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 4

Cat

Ongeëvenaarde duurzaamheid

  • De belangrijkste componenten van de koppeling zijn beschermd door het gegoten basisdeel
  • De koppeling is gemaakt van gegoten onderdelen die beter langdurig krachten kunnen weerstaan
  • De brede contactoppervlakken voor uitrustingsstukken voorkomen overmatige slijtage
  • De geringe hoogte behoudt een consistente opbreekkracht
  • Zware vergrendelingsspie zorgt voor stevige verbinding met uitrustingsstukken
Cat

Extra veelzijdig

  • Wisselen van uitrustingsstukken is snel en eenvoudig
  • Uitrustingsstukken kunnen worden gedeeld tussen machines van dezelfde grootte
  • Lasthaak maakt het mogelijk om objecten op te tillen met een ketting of band
Cat

Toonaangevende veiligheid

  • De eigenschappen en technologie van SecureLock™ zijn de veiligste in de branche
    • Drukontlasting – beperkt systeemdruk tot 300 bar (4351 psi) om de cilinder en vergrendelingsspie tegen schade te beschermen
    • Hydraulische vergrendeling – terugslagklep voorkomt dat hydraulische vloeistof terugvloeit
    • Sensor – meet de positie van de vergrendelingsspie en communiceert de koppelingsstatus aan de machinist
    • Mechanische veer – houdt de vergrendelingsspie in de vergrendelde positie, zelfs als de hydraulische druk wegvalt
  • Visuele vergrendelingsindicatie op de koppeling en de monitor van de machine geeft de machinist zekerheid over de koppeling met het uitrustingsstuk
  • Machinisten kunnen zelfstandig uitrustingsstukken wisselen, zonder de veiligheid van de cabine te verlaten
Verhoog de efficiëntie en productiviteit met geïntegreerde technologieën

Verhoog de efficiëntie en productiviteit met geïntegreerde technologieën

  • U hoeft geen tijd meer te verspillen aan het zoeken van uw koppeling. Voor bepaalde koppelingen is Cat Asset Tracking beschikbaar.
  • Houd uw volledige machinepark en assortiment uitrustingsstukken in de gaten vanuit één bron. Koppelingen met Asset Tracking kunnen in VisionLink® worden bekeken naast de in Product Link™ ingeschreven uitrusting.
  • Zorg dat uw bedrijfsmiddelen beveiligd zijn. Koppelingen met een Asset Tracker verzenden een waarschuwing als ze een eenvoudig in te stellen terreingrens verlaten.

Productspecificaties voor S80 S Type koppeling voor graafmachine: 573-3169

Gewicht 939 lb 426 kg
Capaciteit lasthaak 10 ton (US) 10 ton (US)
Breedte 23,23 in 590 mm
Totale lengte 26,38 in 670 mm
Machineklasse 25-40 Amerikaanse ton 25-40 Amerikaanse ton
Maximale bedrijfsdruk 5076 psi 350 bar

Vergelijk S80 S Type koppeling voor graafmachine: 573-3169 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

S80 - CB koppeling voor graafarm

S80 - DB koppeling voor graafarm

S80 - CB koppeling voor graafarm
S80 - DB koppeling voor graafarm

Bekijk actuele aanbiedingen voor  S80 S Type koppeling voor graafmachine: 573-3169

Meer aanbiedingen bekijken