Overzicht
Vergroot de veelzijdigheid van de machine en verbetert de totale productie.
Belangrijke specificaties
| Gewicht | 337.3 lb 153 kg |
| Breedte | 14.9 in 379 mm |
| Lengte | 30.5 in 775 mm |
| Totale hoogte | 7.6 in 348 mm |
| Pendiameter | 2.4 in 60 mm |
| Machineklasse | Minigraafmachines van 10 ton Minigraafmachines van 10 ton |
| Type interface | Vastgepend Vastgepend |
| Vereiste hydrauliek | Speciale fabrieksinstallatie Speciale fabrieksinstallatie |
In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts