S70 S-type koppeling voor graafmachines: 678-7639

S70 S-type koppeling voor graafmachines: 678-7639 S-type koppelingen

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Gewicht
657 lb
298 kg
Capaciteit lasthaak
8 ton (US)
8 ton (US)
Breedte
17.6 in
448 mm

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 4

Cat

Ongeëvenaarde duurzaamheid

  • De belangrijkste componenten van de koppeling zijn beschermd binnenin de gegoten koppelingsbehuizing, maar zijn indien nodig gemakkelijk toegankelijk.
  • De koppeling is vervaardigd uit gietstukken om een duurzaam en betrouwbaar ontwerp te garanderen dat voldoet aan de eisen van uw werkzaamheden.
  • Het brede contactoppervlak voor uitrustingsstukken voorkomt overmatige slijtage.
  • De beperkte bouwhoogte zorgt ervoor dat de opbreekkracht constant blijft.
  • Dankzij de robuuste vergrendelingsspie en de hydraulische kracht blijven de uitrustingsstukken stevig en veilig vastzitten.
Cat

Extra veelzijdig

        
  • Wisselen van uitrustingsstukken is snel en eenvoudig.
  •     
  • Uitrustingsstukken kunnen worden gedeeld tussen machines van dezelfde grootte.
  •     
  • Lasthaak maakt het mogelijk objecten op te tillen met een ketting of band.
Cat

Toonaangevende veiligheid

        
  • De eigenschappen en technologie van SecureLock™ zijn de veiligste in de branche
              
    • Drukontlasting – beperkt systeemdruk tot 300 bar (4,351 psi) om de cilinder en vergrendelingsspie tegen schade te beschermen
    •         
    • Hydraulische vergrendeling – terugslagklep voorkomt dat hydraulische vloeistof terugvloeit
    •         
    • Sensor – meet de positie van de vergrendelingsspie en communiceert de koppelingsstatus aan de machinist
    •         
    • Mechanische veer – houdt de vergrendelingsspie in de vergrendelde positie, zelfs als de hydraulische druk wegvalt
    •     
        
  •     
  • Visuele vergrendelingsindicatie op de koppeling en de monitor van de machine geeft de machinist zekerheid over de koppeling met het uitrustingsstuk
  •     
  • Machinisten kunnen zelfstandig uitrustingsstukken wisselen, zonder de veiligheid van de cabine te verlaten
Verhoog de efficiëntie en productiviteit met geïntegreerde technologieën

Verhoog de efficiëntie en productiviteit met geïntegreerde technologieën

        
  • De Cat® PL161 locator voor uitrustingsstukken houdt de locatie van uitrustingsstukken op elk werkterrein bij dankzij op Bluetooth gebaseerde locatiedetectie.
  •     
  • Houd het gebruik van uitrustingsstukken bij door de daadwerkelijke werkuren te registreren, zodat u uw onderhoudsplanning slimmer kunt opstellen.
  •     
  • Bekijk machines en uitrustingsstukken samen in VisionLink™ voor volledig inzicht in en beheer van uw machinepark.
  •     
  • Robuust, onderhoudsvrij ontwerp met een accu-duur van maximaal twee jaar.

Productspecificaties voor S70 S-type koppeling voor graafmachines: 678-7639

Gewicht 657 lb 298 kg
Capaciteit lasthaak 8 ton (US) 8 ton (US)
Breedte 17.6 in 448 mm
Totale lengte 23.62 in 600 mm
Machineklasse 16-30 US ton 16-30 US ton
Maximale bedrijfsdruk 5076 psi 350 bar

Vergelijk S70 S-type koppeling voor graafmachines: 678-7639 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

S70 - B/M320 koppeling voor graafarm

S70 - CB koppeling voor graafarm

S70 - B/M320 koppeling voor graafarm
S70 - CB koppeling voor graafarm