Pengrijper S-50 voor minigraafmachines van 10 ton

Pengrijper S-50 voor minigraafmachines van 10 ton S-type koppelingen

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Gewicht
215 lb
97.5 kg
Capaciteit lasthaak
6613.9 lb
3000 kg
Breedte
13.9 in
353 mm

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 6

Hydraulisch cilinderslot

Hydraulisch cilinderslot

Het hydraulisch cilinderslot handhaaft een positieve druk op de bakpen, waardoor een consistente en betrouwbare verbinding met uw uitrustingsstuk wordt gegarandeerd.
Vergrendelingsindicator

Vergrendelingsindicator

Door de indicator voor visuele stang kan de machinist vanuit de cabine zien dat de koppeling de bevestiging succesvol op de juiste plaats heeft vergrendeld.
Lasthaak

Lasthaak

Dankzij de ingebouwde hefhaak kan de machinist overschakelen op heffen zonder van gereedschap of koppeling te hoeven veranderen.
Laag profiel/Bouwhoogte

Laag profiel/Bouwhoogte

Snelkoppeling voor een lage bouwhoogte met minimale offset resulteert in minimale uitbreekkracht reductie.
Bescherm componenten.

Bescherm componenten.

Alle componenten geïntegreerd in de behuizing van de koppeling en beschermd tegen verontreinigingen en mogelijke krachtinwerking.
Vergrendelingsmechanisme met wigstijl

Vergrendelingsmechanisme met wigstijl

Het vergrendelingsmechanisme met wigstijl minimaliseert de schokbelasting in de hydraulische cilinder.

Productspecificaties voor Pengrijper S-50 voor minigraafmachines van 10 ton

Gewicht 215 lb 97.5 kg
Capaciteit lasthaak 6613.9 lb 3000 kg
Breedte 13.9 in 353 mm
Totale lengte 27.1 in 688.7 mm
Totale hoogte 13 in 330 mm
Pendiameter 2.4 in 60 mm
Machineklasse Minigraafmachines van 10 ton Minigraafmachines van 10 ton
Type interface Vastgepend Vastgepend
Vereiste hydrauliek Speciale fabrieksinstallatie Speciale fabrieksinstallatie
Maximale bedrijfsdruk 5076.3 psi 350 bar
Koppelingstype Pengrijper S-50 Pengrijper S-50

Vergelijk Pengrijper S-50 voor minigraafmachines van 10 ton met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

In een studio gemaakt

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts

Bekijk actuele aanbiedingen voor  Pengrijper S-50 voor minigraafmachines van 10 ton

Meer aanbiedingen bekijken