In een studio gemaakt

S-type koppelingen Pengrijper S-40 van 3 ton

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Gewicht
92.6 lb
42 kg
Capaciteit lasthaak
4409.2 lb
2000 kg
Breedte
10 in
254 mm

Overzicht

De S-type koppeling is een speciale penkoppeling. Deze zorgt voor de uitwisselbaarheid van gereedschappen binnen een machinepark met verschillende platforms. Een consistente, strakke aansluiting op het uitrustingsstuk, een geringe verschuiving en betrouwbaarheid zijn de belangrijkste kenmerken.

Productspecificaties voor Pengrijper S-40 van 3 ton

Gewicht 92.6 lb 42 kg
Capaciteit lasthaak 4409.2 lb 2000 kg
Breedte 10 in 254 mm
Totale lengte 18.5 in 470 mm
Totale hoogte 10.3 in 262 mm
Pendiameter 1.6 in 40 mm
Machineklasse Minigraafmachines van 3-4 ton Minigraafmachines van 3-4 ton
Type interface Directe montage Directe montage
Vereiste hydrauliek Speciale fabrieksinstallatie Speciale fabrieksinstallatie
Maximale bedrijfsdruk 4351.1 psi 300 bar
Koppelingstype Pengrijper S-40 Pengrijper S-40

Vergelijk Pengrijper S-40 van 3 ton met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

In een studio gemaakt

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts

Bekijk actuele aanbiedingen voor  Pengrijper S-40 van 3 ton

Meer aanbiedingen bekijken