Overzicht
Vergroot de veelzijdigheid van machines, verlaag de kosten en verbeter de algehele productie met Cat® koppelingen met pentrekker voor minigraafmachines.
Belangrijke specificaties
Vergroot de veelzijdigheid van machines, verlaag de kosten en verbeter de algehele productie met Cat® koppelingen met pentrekker voor minigraafmachines.
Weergave 1-6 van 4
| Gewicht | 118.4 lb 53.7 kg |
| Breedte | 12.8 in 325 mm |
| Totale lengte | 23.1 in 587 mm |
| Totale hoogte | 11.7 in 298 mm |
| Pendiameter | 45 mm/45 mm (1.8 in/1.8 in) 45 mm/45 mm (1.8 in/1.8 in) |
| Machineklasse | Minigraafmachines van 5-6 ton Minigraafmachines van 5-6 ton |
| Type interface | Vastgepend Vastgepend |
Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts