CW-40S

CW-40S CW-koppelingen

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Gewicht
473 lb
215 kg
Breedte
16.8 in
420 mm
Nominale last, hijshaak
11 ton (US)
10 ton (US)

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 5

Verhoog de inzetbaarheid van uw machine

Verhoog de inzetbaarheid van uw machine

De snelkoppeling van uitrustingsstukken is een integraal onderdeel van de filosofie: Verhoog de inzetbaarheid van uw graafmachine met uitrustingsstukken. Uw machine wordt een universele gereedschapsdrager. De CW-koppeling is de norm in de bedrijfstak geworden. Er zijn er de afgelopen 40 jaar meer dan 50.000 stuks van verkocht. Deze snelkoppeling is uitwisselbaar met verschillende machineklassen en is ontworpen voor gebruik met meer dan 700 verschillende machines van Cat en andere merken.
Voldoet aan veiligheidsnormen

Voldoet aan veiligheidsnormen

De CW-snelkoppeling voldoet aan alle relevante wereldwijde veiligheidsnormen.
Zeer geschikt in ruwe omgevingen

Zeer geschikt in ruwe omgevingen

Het ontwerp van de CW-snelkoppeling is zeer robuust en de lage constructiehoogte waarborgt een optimale opbreekkracht. Een wigvormig vergrendelingssysteem dat de koppeling gedurende de gehele levensduur strak en zonder speling in de haken van het uitrustingsstuk houdt. De koppeling is daarom zeer geschikt voor zware toepassingen zoals rippen en laden, sloopwerkzaamheden en in steengroeven.
De prestaties zijn afgestemd op elk type uitrustingsstuk

De prestaties zijn afgestemd op elk type uitrustingsstuk

Er zijn adapterhaaksets en montagesteunen verkrijgbaar om vrijwel ieder merk en type uitrustingsstuk aan de Cat CW-snelkoppeling te kunnen aanpassen. Dit omvat haken/steunen voor laadbakken, hamers, grijpers en andere hulpstukken.
Uitmuntende service

Uitmuntende service

Alle Cat CW-snelkoppelingen worden verkocht via dezelfde Caterpillar dealers als Cat machines. Dit geeft u toegang tot een geïntegreerd service- en ondersteuningsnetwerk; één organisatie voor machine- en uitrustingsstukonderdelen en service. Geen enkele andere fabrikant kan u hetzelfde bieden.

Productspecificaties voor CW-40S

Gewicht 473 lb 215 kg
Breedte 16.8 in 420 mm
Nominale last, hijshaak 11 ton (US) 10 ton (US)
Lengte 19 in 475 mm

Vergelijk CW-40S met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

CW-40S

CW-40S

CW-40S

CW-40S

CW-40S
CW-40S
CW-40S
CW-40S

Koppeling van de Cat CW-serie

Koppeling van de Cat CW-serie