Overzicht
Vergroot de veelzijdigheid van machines, verlaag de kosten en verbeter de algehele productie met Cat® koppelingen met pentrekker voor minigraafmachines.
Belangrijke specificaties
Vergroot de veelzijdigheid van machines, verlaag de kosten en verbeter de algehele productie met Cat® koppelingen met pentrekker voor minigraafmachines.
Weergave 1-6 van 4
| Gewicht | 78 lb 35.4 kg |
| Breedte | 11.7 in 298 mm |
| Totale lengte | 16.2 in 412 mm |
| Totale hoogte | 9.6 in 245 mm |
| Pendiameter | 40 mm/40 mm (1.6 in/1.6 in) 40 mm/40 mm (1.6 in/1.6 in) |
| Machineklasse | Minigraafmachines van 3-4 ton Minigraafmachines van 3-4 ton |
| Type interface | Vastgepend Vastgepend |
Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts