Penkoppeling (312-hefarm): 455-3914

Penkoppeling (312-hefarm): 455-3914 Penkoppelingen

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Minimaal gewicht van houder
15 ton (US)
15 ton (US)
Maximaal gewicht van houder
11 ton (US)
11 ton (US)
Gewicht
414 lb
188 kg

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 4

Verhoog de productiviteit

Verhoog de productiviteit

  • Ga sneller aan de slag met de mogelijkheid om koppelingsstukken in seconden te wijzigen
  • Koppelingen zijn deelbaar tussen graafmachines van verschillende grootten.
  • Koppelingen hebben een gewicht om grote belastingen te verwerken, dus u hoeft niet in te leveren op de grootte van de laadbak
  • Doe meer met uw uitrusting. Meer veelzijdigheid zorgt ervoor dat u eenvoudig wisselt tussen graven, nivellering, materiaaloverslag, het breken van stenen en meer.
  • Er zijn ook koppelingen voor sleuvengraafbreedte:
    • Bespaar opvultijd en -materiaal
    • Houdt het breedste gedeelte van de koppeling binnen de graafbreedte van uw sleuvengraafbakken van 24 en 30 inch.
    • Volledig compatibel met bredere laadbakken en dezelfde uitrustingsstukken als de standaardmodellen
  • Prestatielaadbakken voor penkoppelingen - verzonken pennen voor een nog kleinere kantelradius
  • Pak laadbakken op in de stand achteruit om vierkante hoeken uit te graven
Betrouwbaar vermogen en kracht

Betrouwbaar vermogen en kracht

  • Redundant vergrendelingssysteem vergrendelt uitrustingsstukken:
    • Primaire spie - blokkeert penbeweging, net als een boutborging
    • Secundaire vergrendeling - geeft bij machinist aan of koppeling open of gesloten is. Scharnierend opgehangen om de pen op zijn plek te klemmen.
    • Twee veerbelaste armen - zorgen ervoor dat de secundaire vergrendeling gesloten blijft.
  • In het geval dat u hydraulische druk verliest, helpen redundante vergrendelingssystemen het uitrustingsstuk op zijn plek te houden
  • Kort koppelingsprofiel behoudt een dichte kantelradius, opbreekkracht en graafkracht
  • Gegoten stukken frame zijn gemaakt van schuurbestendig staal
  • Geïntegreerd, gecentreerd hijsoog verwerkt een groot aantal schakels, kettingen en kabels. De interieurvorm houdt belastingen stabiel.
    • Koppelingen zonder een hijsoog zijn beschikbaar in Japan om aan lokale hijsbeperkingen te voldoen.
Veiligheid is onze eerste zorg

Veiligheid is onze eerste zorg

  • Visuele en hoorbare indicatie voor de machinist laten weten dat uitrustingsstukken zijn bevestigd aan de koppeling.
  • Een smeerblok biedt een primair en eenvoudig toegankelijk smeerpunt.
  • Bedieningsprocedures zijn eenvoudig en gemakkelijk te leren.
  • Voldoet aan wereldwijde veiligheidsnormen: ISO13031, EN474 en AS 4772:2008.
  • Vereenvoudig onderhoud op de werkplaats en verbeter betrouwbaarheid met het vuilscherm dat kritieke koppelingsonderdelen beschermt.
Verbeter efficiëntie en productiviteit met geïntegreerde technologieën

Verbeter efficiëntie en productiviteit met geïntegreerde technologieën

  • U hoeft geen tijd meer te verspillen aan het zoeken van uw koppelingen. Voor bepaalde penkoppelingen is Cat Asset Tracking beschikbaar.
  • Houd uw volledige machinepark en assortiment uitrustingsstukken bij vanuit één bron. Koppelingen met Asset Tracking kunnen in VisionLink® worden bekeken naast de in Product Link™ ingeschreven uitrusting.
  • Bescherm uw activa. Koppelingen met een Asset Tracker verzenden een waarschuwing als ze een eenvoudig in te stellen terreingrens verlaten.

Productspecificaties voor Penkoppeling (312-hefarm): 455-3914

Minimaal gewicht van houder 15 ton (US) 15 ton (US)
Maximaal gewicht van houder 11 ton (US) 11 ton (US)
Gewicht 414 lb 188 kg
Diameter van koppelingspen - Stick (voor) 2.56 in 65 mm
Diameter van koppelingspen - Koppeling (achter) 2.56 in 65 mm
Penspreiding - minimum 13.70 in 348 mm
Penspreiding - maximum 16.97 in 431 mm
Hijsoog, grenswaarde van werklast 22046 lb 10000 kg
Breedte - machine-interface 15.00 in 381 mm
Breedte - interface van uitrustingsstuk 8.30 in 211 mm

Vergelijk Penkoppeling (312-hefarm): 455-3914 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Penkoppeling voor 312-hefarm

Werkterrein opruimen met koppeling, Pro Plus-duim en laadbak.

Penkoppelingen zijn eenvoudig te onderhouden met een centraal smeerpunt.

Vergrendelmechanisme van de penkoppeling ingeschakeld

Schoonmaakborstel voor de penkoppeling met hark en Pro Plus-duim

Gebruik het hijsoog van de penkoppeling om een sleufbak te verplaatsen.

Penkoppeling voor 312-hefarm
Werkterrein opruimen met koppeling, Pro Plus-duim en laadbak.
Penkoppelingen zijn eenvoudig te onderhouden met een centraal smeerpunt.
Vergrendelmechanisme van de penkoppeling ingeschakeld
Schoonmaakborstel voor de penkoppeling met hark en Pro Plus-duim
Gebruik het hijsoog van de penkoppeling om een sleufbak te verplaatsen.

Bekijk actuele aanbiedingen voor  Penkoppeling (312-hefarm): 455-3914

Meer aanbiedingen bekijken