Hydraulische minigraafmachines voor 8 ton

Hydraulische minigraafmachines voor 8 ton Dual Lock™ penkoppelingen - minigraafmachine

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Gewicht
211.6 lb
96 kg
Breedte
14.6 in
370 mm
Lengte
23.4 in
595 mm

Productspecificaties voor Hydraulische minigraafmachines voor 8 ton

Gewicht 211.6 lb 96 kg
Breedte 14.6 in 370 mm
Lengte 23.4 in 595 mm
Totale hoogte 13.7 in 347 mm
Pendiameter 2 in 50 mm
Machineklasse Minigraafmachines van 8 ton Minigraafmachines van 8 ton
Type interface Vastgepend Vastgepend
Vereiste hydrauliek Speciale fabrieksinstallatie Speciale fabrieksinstallatie

Vergelijk Hydraulische minigraafmachines voor 8 ton met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

In een studio gemaakt

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts