S60 S Type koppeling voor graafmachine: 573-3161

S-type koppelingen S60 S Type koppeling voor graafmachine: 573-3161

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Gewicht
384 lb
174 kg
Capaciteit lasthaak
5 ton (US)
5 ton (US)
Breedte
13,39 in
340 mm

Overzicht

Met Cat® S-koppelingen kan de klus sneller worden geklaard, zonder in te leveren op de veiligheid van uw werknemers en materieel. S-koppelingen maken het mogelijk om snel uitrustingsstukken te wisselen, om u zo de veelzijdigheid en kwaliteit te kunnen bieden die u van uw Cat producten verwacht. S-koppelingen zijn een veelzijdige oplossing, waarmee u uw werk zo efficiënt mogelijk kunt uitvoeren.

Productspecificaties voor S60 S Type koppeling voor graafmachine: 573-3161

Gewicht 384 lb 174 kg
Capaciteit lasthaak 5 ton (US) 5 ton (US)
Breedte 13,39 in 340 mm
Totale lengte 18,90 in 480 mm
Machineklasse 12-19 Amerikaanse ton 12-19 Amerikaanse ton
Maximale bedrijfsdruk 5076 psi 350 bar

Vergelijk S60 S Type koppeling voor graafmachine: 573-3161 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

S60 - M312 koppeling voor graafarm

S60 - 312 koppeling voor graafarm

S60 - 315 koppeling voor graafarm

S60 - M312 koppeling voor graafarm
S60 - 312 koppeling voor graafarm
S60 - 315 koppeling voor graafarm