Nivelleerbalk: 637-6959

Nivelleerbalk: 637-6959 Nivelleerbalken

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Breedte
49 in
1250 mm
Hoogte
13 in
330 mm
Diepte
49 in
1252 mm

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 4

Hogere productiviteit

Hogere productiviteit

        
  • Kies een maat die het beste bij uw werk past, met breedtes van 1250-3000 mm (49-118 in). Met de kleinere maten kunt u trottoirbreedtes aanleggen zonder herbewerkingen, terwijl u met de bredere maten in korte tijd grotere oppervlakken kunt nivelleren.
  •     
  • Bereik een exact plan met uw nivelleerbalken. Als de nivelleerbalken met een kantelbare zwenkinrichting worden gebruikt, zijn ze compatibel met de Grade-technologie van uw machine.
  •     
  • Houdt het materiaal beter vast met stevige, solide verlengde zijkanten en zijplaten met hoogteverlenging.
  •     
  • Werk in klei, slib of andere natte, kleverige materialen en voorkom dat ze aan de wals blijven plakken met de verstelbare schraper.
  •     
  • Snijd door stapels materiaal met een grote opening aan de bovenkant van de balk voor materiaaloverloop.
Vertrouwde duurzaamheid

Vertrouwde duurzaamheid

        
  • Extra, zeer slijtvaste slijtagebescherming aan de onderkant van de balk beschermt het frame in grind of andere schurende materiaalsoorten.
  •     
  • Het gelaste frame van de balk verhoogt de structurele integriteit. 
  •     
  • Door steunplaten toe te voegen aan het frame voor zwaar gebruik wordt de balk sterker en gaat hij langer mee.
  •     
  • Diepere slijtrand aan de onderkant voor een langere levensduur van de balk en materiaalstroom en -behoud.
Zeer veelzijdig

Zeer veelzijdig

        
  • Combineer de nivelleerbalk met een kantelbare zwenkinrichting voor een zo dynamisch mogelijk gebruik. Gebruik de draaibaarheid van de kantelbare zwenkinrichting: 360° bi-directioneel en 45° naar links en rechts.
  •     
  • Stel de rol, met lagers aan beide uiteinden, af op het gewenste verdichtingsniveau, afhankelijk van het type materiaal.
  •     
  • Stem de juiste breedte van de balk af op uw taak of toepassing met de flexibiliteit van verschillende maten aanboutbare beugels om op koppelingen, kantelbare zwenkinrichtingen en machines van verschillende maten te passen.
  •     
  • Gebruik de nivelleerbalk voor het nivelleren van grind, aarde en andere losse materialen, om oppervlakken glad te maken en de grond te verdichten.
Geïntegreerde technologie

Geïntegreerde technologie

        
  • De Cat PL161 locator voor uitrustingsstukken is een Bluetooth® apparaat, standaard af fabriek op uw nivelleerbalk, ontworpen om gebruikers op alle werkterreinen te laten weten waar hun uitrustingsstukken zich bevinden, het aantal verloren uitrustingsstukken te verminderen en onderhoud en vervanging van uitrustingsstukken te plannen.
  •     
  • Bespaar meer tijd en energie met de beschikbare herkenningsfunctie voor uitrustingsstukken. Gewoon even schudden van het aangekoppelde uitrustingsstuk bevestigt de identiteit ervan en zorgt ervoor dat alle instellingen van het uitrustingsstuk (druk, stroom en afmetingen) juist zijn, zodat u snel en efficiënt kunt werken terwijl u profiteert van extra gebruiksvriendelijke functies.
  •     
  • De PL161 kan eenvoudig in VisionLink® worden geïntegreerd voor volledig machineparkbeheer van machines en uitrustingsstukken vanaf één dashboard op een smartphone of tablet om informatie over locaties en tracking te raadplegen.
Opmerking: Herkenning van uitrustingsstukken is beschikbaar op bepaalde modellen graafmachines. De automatische instellingen voor uitrustingsstukken moeten binnen elke machineconfiguratie worden ingeschakeld.
Er worden regelmatig nieuwe uitrustingsstukken toegevoegd aan de machinesoftware.Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

Productspecificaties voor Nivelleerbalk: 637-6959

Breedte 49 in 1250 mm
Hoogte 13 in 330 mm
Diepte 49 in 1252 mm
Roldiameter 11.75 in 298.5 mm
Gewicht 860 lb 390 kg
Opmerking De hoogte is gemeten zonder beugel. De hoogte is gemeten zonder beugel.

Vergelijk Nivelleerbalk: 637-6959 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Nivelleerbalk | 1250 mm (49 in)

Nivelleerbalk | 1250 mm (49 in)

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

De Cat tracker voor uitrustingsstukken PL161 is de meest geavanceerde, door OEM geïntegreerde oplossing voor het traceren van uitrustingsstukken. De PL161 kan eenvoudig worden bevestigd aan uw uitrustingsstukken of andere items die u wilt traceren.

Verken technologie