H110 GC S

H110 GC S GC hamers

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Slagen per minuut
450 tot 650
450 tot 650
Minimaal bedrijfsgewicht
2599 lb
1179 kg
Nominaal debiet - Minimum
21 gpm
80 L/min

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 4

Met groot prestatievermogen

Met groot prestatievermogen

        
  • De automatische uitschakeling biedt bescherming tegen loze slagen door de zuiger te stoppen als er zich geen materiaal onder het gereedschap bevindt, zodat de hamer langer meegaat.
  •     
  • Pas de zuigersnelheid handmatig aan door te kiezen tussen hoge zuigersnelheid of maximaal vermogen om de efficiëntie en productie op het werkterrein te helpen verhogen.
  •     
  • Dankzij de standaard geluiddempende functie kunt u een GC S hamer gebruiken op werkterreinen in geluidsgevoelige zoals woonomgevingen of in de buurt van ziekenhuizen waar geluid gereguleerd is.
Betrouwbaarheid en duurzaamheid

Betrouwbaarheid en duurzaamheid

        
  • Het interne buffersysteem helpt de machinetrillingen te verminderen en het geluid beter te onderdrukken.
  •     
  • Eenvoudig hamerontwerp voor eenvoudig onderhoud en snellere revisies om de eigendoms- en bedrijfskosten te helpen verlagen.
  •     
  • Kritische hydraulische componenten zijn in de behuizing afgeschermd tegen schade, waardoor de stilstandtijd op het werkterrein korter wordt.
Onderhoudsvriendelijk

Onderhoudsvriendelijk

        
  • Standaard ingebouwde automatische smering zorgt voor een continue smering terwijl de hamer loopt, zodat handmatig smeren niet meer nodig is.
  •     
  • De nauwsluitende onderste bus kan gemakkelijk in het veld worden vervangen, waardoor de onderhoudstijd korter wordt.
  •     
  • Controleer de gaslading van de hamer zonder deze van uw machine te verwijderen.
  •     
  • Snelle en gemakkelijke toegang tot de onderhoudszones maakt het onderhoud van de hamer eenvoudig.
Verhoog de efficiëntie en productiviteit met geïntegreerde technologieën

Verhoog de efficiëntie en productiviteit met geïntegreerde technologieën

        
  • U hoeft geen tijd meer te verspillen aan het zoeken van uw uitrustingsstukken. Cat Asset Tracking is beschikbaar op alle hamers.
  •     
  • Houd uw volledige machinepark en assortiment uitrustingsstukken in de gaten vanuit één bron. Hamers met Asset Tracking kunnen binnen VisionLink® worden bekeken.
  •     
  • Zorg dat uw bedrijfsmiddelen beveiligd zijn. Hamers met een Asset Tracker verzenden een waarschuwing als ze een eenvoudig in te stellen terreingrens verlaten.

Productspecificaties voor H110 GC S

Slagen per minuut 450 tot 650 450 tot 650
Minimaal bedrijfsgewicht 2599 lb 1179 kg
Nominaal debiet - Minimum 21 gpm 80 L/min
Nominaal debiet - Maximum 26 gpm 100 L/min
Minimale bedrijfsdruk 2030 psi 14000 kPa
Maximale bedrijfsdruk 2320 psi 16000 kPa
Asdiameter gereedschap 3.9 in 98 mm
Minimaal gewicht van houder 24251 lb 11 t
Maximaal gewicht van houder 35724 lb 16 t

Vergelijk H110 GC S met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Hamer H110 GC S

Hamer H110 GC S

Cat hamers GC en GC S | Hamers aan het werk

Cat hamers | Geluidgedempt versus niet geluidgedempt

Cat hamers GC en GC S | Hamers aan het werk
Cat hamers | Geluidgedempt versus niet geluidgedempt