B1s

Hamers B1s

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Bedrijfsgewicht - met gereedschap
190.3 lb
86.3 kg
Energieklasse
147.5 ft·lbf
200 J
Machineklasse
Minigraafmachines van 1-3 ton
Minigraafmachines van 1-3 ton

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 6

Toepassing

Toepassing

Cat® hamers B zijn geschikt voor gebruik in een breed scala aan bouw- en lichte-slooptoepassingen, zoals het breken van betonnen trottoirs en opritten, bestrating, wegen, metselwerk, terreinvoorbereidingen en groenvoorziening en het openbreken van bevroren grond voor het repareren van nutsvoorzieningen.
Ergonomisch gepositioneerde hydrauliekleidingen

Ergonomisch gepositioneerde hydrauliekleidingen

De ergonomisch gepositioneerde hydrauliekleidingen zijn ontworpen om de onderhoudsvriendelijkheid te optimaliseren, zijn gemakkelijk toegankelijk en er is geen speciaal gereedschap voor vereist. De behuizing is zo geplaatst dat deze bescherming biedt tegen stoten en vuil tijdens botsingen en biedt plaats aan gereedschappen voor onderhouds- en reparatiewerkzaamheden. De hydrauliekleidingen en tegendruk kunnen worden gecontroleerd en geladen terwijl de breker op de machine is gemonteerd, zodat de toestand van de breker snel kan worden gecontroleerd.
Ontwerp met gasaandrijving

Ontwerp met gasaandrijving

Het ontwerp met gasaandrijving levert in de loop van de tijd een constant hoge productie, waardoor de breker betrouwbaar is in toepassingen zoals beton, asfalt, rotsen en ondiepe sleuven.
Bevestiging op vlakke bovenzijde/bovenbevestiging

Bevestiging op vlakke bovenzijde/bovenbevestiging

Bevestiging op de vlakke bovenzijde/Bovenbevestiging zorgt voor een groter werkgebied en uitstekend zicht voor de machinist met een normale afdruk en gatenpatroon voor optimale veelzijdigheid. De bovenbevestiging verhoogt de stootkracht door de kracht van de breker en de stick in balans te houden. Een boven bevestigde steun zorgt voor aanzienlijk minder terugslag en buigspanning op het uiteinde van de stick, wat resulteert in minder impact op de machineconstructie. De volledige montagesteunuitrustingsstukken kunnen worden gekoppeld of vastgepend.
Bussen bestand tegen schuiven

Bussen bestand tegen schuiven

Bussen bestand tegen schuiven kunnen ter plekke worden vervangen en zijn gemakkelijk te onderhouden dankzij één borgpen, wat de levensduur verlengt en de eigendoms- en bedrijfskosten verlaagt. De bovenste bus draait 360°, de onderste bus heeft twee standen en kan 90° worden gedraaid.
Inbegrepen bij elke hamer uit de B-serie

Inbegrepen bij elke hamer uit de B-serie

Elke hamer uit de B-serie wordt geleverd met:
  • Gereedschapskist met opbergruimte
  • 2 gereedschappen (1 conische beitel en 1 dwarsbeitel)
  • Onderhoudsset

Productspecificaties voor B1s

Bedrijfsgewicht - met gereedschap 190.3 lb 86.3 kg
Energieklasse 147.5 ft·lbf 200 J
Machineklasse Minigraafmachines van 1-3 ton Minigraafmachines van 1-3 ton
Asdiameter gereedschap 1.6 in 40 mm
Slagfrequentie 800-1400 bpm 800-1400 bpm
Minimale bedrijfsdruk 1276 psi 8798 kPa
Minimaal gewicht van houder 2420.7 lb 1098 kg
Optimale hydrauliekolie-opbrengst 15-25 lpm (4-6,6 gpm) 15-25 lpm (4-6,6 gpm)
Totale breedte 11.8 in 300 mm
Totale lengte 13.4 in 340 mm
Totale hoogte 38.5 in 977 mm
Hoogte - zonder gereedschap 28.6 in 727 mm
Geluidsniveau 118 dB 118 dB
Formaat montagesteun Klein-medium Klein-medium

Vergelijk B1s met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

In een studio gemaakt

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

B1s gereedschapskist met hamer(onderdelen)

B1s onderhoudsset voor hamer

Met B1s meegeleverde gereedschappen

In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts
B1s gereedschapskist met hamer(onderdelen)
B1s onderhoudsset voor hamer
Met B1s meegeleverde gereedschappen

360 View

Bekijk actuele aanbiedingen voor  B1s

Meer aanbiedingen bekijken