| Bedrijfsgewicht - met gereedschap | 1382.3 lb 627 kg |
| Energieklasse | 1500.2 ft·lbf 2034 J |
| Machineklasse | Minigraafmachines 7-10 ton, graaf-laadcombinaties 415-450 (zonder sideshift) Minigraafmachines 7-10 ton, graaf-laadcombinaties 415-450 (zonder sideshift) |
| Asdiameter gereedschap | 3.4 in 87.5 mm |
| Slagfrequentie | 700-1260 bpm 700-1260 bpm |
| Minimale bedrijfsdruk | 1450.4 psi 10000 kPa |
| Minimaal gewicht van houder | 15399.3 lb 6985 kg |
| Optimale hydrauliekolieopbrengst | 70-150 lpm (18-40 gpm) 70-150 lpm (18-40 gpm) |
| Totale breedte | 20.2 in 512 mm |
| Totale lengte | 20.5 in 520 mm |
| Totale hoogte | 65.6 in 1666 mm |
| Hoogte - zonder gereedschap | 49.2 in 1250 mm |
| Geluidsniveau | 124 dB 124 dB |
| Formaat montagesteun | Extra groot Extra groot |
Hamers H95s
Prijsopgave aanvragen Nu winkelenBelangrijke specificaties
- Bedrijfsgewicht - met gereedschap
- 1382.3 lb
- 627 kg
- Energieklasse
- 1500.2 ft·lbf
- 2034 J
- Machineklasse
- Minigraafmachines 7-10 ton, graaf-laadcombinaties 415-450 (zonder sideshift)
- Minigraafmachines 7-10 ton, graaf-laadcombinaties 415-450 (zonder sideshift)
Kenmerken in één oogopslag
Productspecificaties voor H95s
Vergelijk H95s met vaak vergeleken producten.
Hamers
H95s
Geselecteerd
- Bedrijfsgewicht - met gereedschap
- 1382.3 lb
- 627 kg
- Energieklasse
- 1500.2 ft·lbf
- 2034 J
- Machineklasse
- Minigraafmachines 7-10 ton, graaf-laadcombinaties 415-450 (zonder sideshift)
- Minigraafmachines 7-10 ton, graaf-laadcombinaties 415-450 (zonder sideshift)
Hamers
H80s
- Bedrijfsgewicht - met gereedschap
- 937 lb
- 425 kg
- Energieklasse
- 1000.1 ft·lbf
- 1356 J
- Machineklasse
- Minigraafmachines 7-9 ton, graaf-laadcombinaties 415-450
- Minigraafmachines 7-9 ton, graaf-laadcombinaties 415-450
Hamers
H65s
- Bedrijfsgewicht - met gereedschap
- 859.8 lb
- 390 kg
- Energieklasse
- 800.3 ft·lbf
- 1085 J
- Machineklasse
- Minigraafmachines 5-9 ton, schrankladers/compacte rupsladers 216-299, graaf-laadcombinaties 415-444
- Minigraafmachines 5-9 ton, schrankladers/compacte rupsladers 216-299, graaf-laadcombinaties 415-444
assignment Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!
Caterpillar productbrochures en andere informatieve documenten zijn beschikbaar voor uw groeiende bedrijf.
Mediagalerij
Foto's
360°-weergave
Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts