Studiofoto

Hamers H45s

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Bedrijfsgewicht - met gereedschap
551.2 lb
250 kg
Energieklasse
399.8 ft·lbf
542 J
Machineklasse
Minigraafmachines van 1-3 ton
Minigraafmachines van 1-3 ton

Overzicht

Wordt gebruikt voor sloop- en bouwwerkzaamheden.

Productspecificaties voor H45s

Bedrijfsgewicht - met gereedschap 551.2 lb 250 kg
Energieklasse 399.8 ft·lbf 542 J
Machineklasse Minigraafmachines van 1-3 ton Minigraafmachines van 1-3 ton
Asdiameter gereedschap 2 in 50 mm
Slagfrequentie 780-1800 bpm 780-1800 bpm
Minimale bedrijfsdruk 1450.4 psi 10000 kPa
Minimaal gewicht van houder 3309.1 lb 1501 kg
Optimale hydrauliekolieopbrengst 25-62 lpm (7-16 gpm) 25-62 lpm (7-16 gpm)
Totale breedte 11.8 in 300 mm
Totale lengte 12.2 in 311 mm
Totale hoogte 39.6 in 1006 mm
Hoogte - zonder gereedschap 29 in 737 mm
Geluidsniveau 120 dB 120 dB
Formaat montagesteun Middelgroot Middelgroot

Vergelijk H45s met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts

360 View