Botte beitel H45

Gereedschappen Botte beitel H45

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Asdiameter gereedschap
2 in
50 mm
Totale lengte
18.7 in
475 mm
Gewicht
15.4 lb
7 kg

Overzicht

Hamergereedschappen worden gebruikt voor het breken van een reeks verschillende materialen.

Productspecificaties voor Botte beitel H45

Asdiameter gereedschap 2 in 50 mm
Totale lengte 18.7 in 475 mm
Gewicht 15.4 lb 7 kg
Compatibiliteit Hamer H45 Hamer H45

Vergelijk Botte beitel H45 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts