Studiofoto
Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Foto's (7)

Montagesteun - vastgepend Beugels

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Type interface
Vastgepend
Vastgepend
Gewicht
209.4 lb
95 kg
Totale breedte
17.2 in
437 mm

Productspecificaties voor Montagesteun - vastgepend

Type interface Vastgepend Vastgepend
Gewicht 209.4 lb 95 kg
Totale breedte 17.2 in 437 mm
Totale lengte 28 in 710 mm
Totale hoogte 13.5 in 342 mm
Pendiameter 45 mm/50 mm (1.8 in/2 in) 45 mm/50 mm (1.8 in/2 in)
Formaat montagesteun Groot Groot

Vergelijk Montagesteun - vastgepend met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Bekijk actuele aanbiedingen voor  Montagesteun - vastgepend

Meer aanbiedingen bekijken