B8 Parallelspade

Gereedschappen B8 Parallelspade

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Asdiameter gereedschap
3 in
75 mm
Totale lengte
28.3 in
718 mm
Gewicht
46.5 lb
21.1 kg

Overzicht

Hamergereedschappen worden gebruikt voor het breken van een reeks van verschillende materialen.

Productspecificaties voor B8 Parallelspade

Asdiameter gereedschap 3 in 75 mm
Totale lengte 28.3 in 718 mm
Gewicht 46.5 lb 21.1 kg
Compatibiliteit B8 Hamer B8 Hamer

Vergelijk B8 Parallelspade met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

In een studio gemaakt

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts