Overzicht
Wordt gebruikt voor sloop- en bouwwerkzaamheden.
Belangrijke specificaties
Weergave 1-6 van 6
| Bedrijfsgewicht - met gereedschap | 773.8 lb 351 kg |
| Energieklasse | 848.2 ft·lbf 1150 J |
| Machineklasse | Minigraafmachines van 7-9 ton Minigraafmachines van 7-9 ton |
| Asdiameter gereedschap | 3 in 75 mm |
| Slagfrequentie | 400-800 bpm 400-800 bpm |
| Minimale bedrijfsdruk | 1704.1 psi 11749 kPa |
| Minimaal gewicht van houder | 13999.3 lb 6350 kg |
| Optimale hydrauliekolie-opbrengst | 50-90 l/min (13,2-23,8 gpm) 50-90 l/min (13,2-23,8 gpm) |
| Totale breedte | 15.2 in 385 mm |
| Totale lengte | 28.7 in 730 mm |
| Totale hoogte | 58.4 in 1484 mm |
| Hoogte - zonder gereedschap | 40 in 1016 mm |
| Geluidsniveau | 133 dB 133 dB |
| Formaat montagesteun | Vastgepend Vastgepend |
Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.
VERGELIJK ALLE MODELLENIn een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts
Inbegrepen items bij zijbevestiging hamer B8.
Onderhoudsset voor zijbevestiging hamer B8.