| Asdiameter gereedschap | 3 in 75 mm |
| Totale lengte | 29.7 in 755 mm |
| Gewicht | 50 lb 22.7 kg |
| Compatibiliteit | B8 Hamer B8 Hamer |
Gereedschappen B8 Spitse beitel
Prijsopgave aanvragen Nu winkelenBelangrijke specificaties
- Asdiameter gereedschap
- 3 in
- 75 mm
- Totale lengte
- 29.7 in
- 755 mm
- Gewicht
- 50 lb
- 22.7 kg
Overzicht
Hamergereedschappen worden gebruikt voor het breken van een reeks van verschillende materialen.
Productspecificaties voor B8 Spitse beitel
Vergelijk B8 Spitse beitel met vaak vergeleken producten.
Hameraccessoires
B8 Spitse beitel
Geselecteerd
- Asdiameter gereedschap
- 3 in
- 75 mm
- Totale lengte
- 29.7 in
- 755 mm
- Gewicht
- 50 lb
- 22.7 kg
Hameraccessoires
In-line-beitel B8
- Asdiameter gereedschap
- 3 in
- 75 mm
- Totale lengte
- 29.7 in
- 755 mm
- Gewicht
- 52 lb
- 23.6 kg
Hameraccessoires
Spitse beitel B8, Opbergbaar
- Asdiameter gereedschap
- 3 in
- 75 mm
- Totale lengte
- 27.4 in
- 695 mm
- Gewicht
- 46.3 lb
- 21 kg
assignment Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!
Caterpillar productbrochures en andere informatieve documenten zijn beschikbaar voor uw groeiende bedrijf.
Mediagalerij
Foto's
In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts