Studiofoto
Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Foto's (7)

Parallelspade H55 Gereedschappen

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Asdiameter gereedschap
2.3 in
58 mm
Totale lengte
20.5 in
520 mm
Gewicht
22 lb
10 kg

Productspecificaties voor Parallelspade H55

Asdiameter gereedschap 2.3 in 58 mm
Totale lengte 20.5 in 520 mm
Gewicht 22 lb 10 kg
Compatibiliteit Hamer H55 Hamer H55

Vergelijk Parallelspade H55 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Bekijk actuele aanbiedingen voor  Parallelspade H55

Meer aanbiedingen bekijken