Overzicht
Montagesteun waarmee het uitrustingsstuk op verschillende typen machines past.
Belangrijke specificaties
| Type interface | Vastgepend Vastgepend |
| Gewicht | 75 lb 34 kg |
| Totale breedte | 11.8 in 300 mm |
| Totale lengte | 13.4 in 340 mm |
| Totale hoogte | 10 in 254 mm |
| Pendiameter | 35 mm/35 mm (1.4 in/1.4 in) 35 mm/35 mm (1.4 in/1.4 in) |
| Formaat montagesteun | Klein-medium Klein-medium |
Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts