CVP16

Trilplaatverdichters CVP16

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Trilkracht
3596.94 lb
16 kN
Slagfrequentie
2200 bpm
2200 bpm
Breedte van grondplaat
12 in
305 mm

Overzicht

Trilwerking en dynamische kracht bieden uitstekende verdichting in een compact formaat.

Productspecificaties voor CVP16

Trilkracht 3596.94 lb 16 kN
Slagfrequentie 2200 bpm 2200 bpm
Breedte van grondplaat 12 in 305 mm
Verdichtingsgebied 2 ft² 0.19 m²
Druk van grondplaat 12.5 psi 86.5 kPa
Lengte van grondplaat 31 in 787 mm
Optimale hydrauliekolieopbrengst 10 gpm 38 L/min
Optimale hydrauliekolieopbrengst 40-50 L/min (11-13 gal/min) 40-50 L/min (11-13 gal/min)
Minimale bedrijfsdruk 1599.8 psi 11030 kPa
Minimale bedrijfsdruk 13.000-17.000 kPa (1,900-2,500 psi) 13.000-17.000 kPa (1,900-2,500 psi)
Gewicht 330.7 lb 150 kg

Vergelijk CVP16 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

CVP16 aan het werk in een sleuf

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts
CVP16 aan het werk in een sleuf

Bekijk actuele aanbiedingen voor  CVP16

Meer aanbiedingen bekijken