406 mm (16"), penbevestiging, 2 ton

406 mm (16"), penbevestiging, 2 ton Verdichtingswielen

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Verdichtingsbreedte
15.7 in
399 mm
Aantal wielen
3
3
Machineklasse
Minigraafmachines van 2 ton
Minigraafmachines van 2 ton

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 5

Toepassing

Toepassing

Wordt gebruikt om sleuven te verdichten en gemakkelijk aan te vullen.
Ontwerp met stootvoetjes en statische rollen

Ontwerp met stootvoetjes en statische rollen

Statische walsen zijn het meest geschikt voor het verdichten van cohesieve bodems en het bereiken van een hogere verdichtingsgraad.
Conisch rollager

Conisch rollager

Het conisch rollager zorgt voor een soepele werking van het wiel en een goede balans van het gereedschap.
Standaard opvulplaat

Standaard opvulplaat

De opvulplaat wordt vastgeschroefd op de interface van het hoofdgereedschap en wordt gebruikt in samenwerking met het wiel om een gladde sleufbodem te creëren.
Ontwerp met open rand

Ontwerp met open rand

Met het ontwerp met open rand kan het wiel door de ophoging van de sleuf heen dringen en de grond van beneden naar boven verdichten in plaats van van boven naar beneden.

Productspecificaties voor 406 mm (16"), penbevestiging, 2 ton

Verdichtingsbreedte 15.7 in 399 mm
Aantal wielen 3 3
Machineklasse Minigraafmachines van 2 ton Minigraafmachines van 2 ton
Aantal kussens 24 24
Gewicht 489.4 lb 222 kg
Totale lengte 27.3 in 693 mm
Totale hoogte 32.6 in 827 mm
Totale breedte 15.7 in 399 mm
Type interface Vastgepend Vastgepend

Vergelijk 406 mm (16"), penbevestiging, 2 ton met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Zware klei verdichten met Cat® verdichtingswielen

Gebruik van opvulplaat op Cat® verdichtingswiel om de bodem van de sleuf glad te maken

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts
Zware klei verdichten met Cat® verdichtingswielen
Gebruik van opvulplaat op Cat® verdichtingswiel om de bodem van de sleuf glad te maken