Overzicht
Trilwerking en dynamische kracht bieden uitstekende verdichting in een compact formaat.
Belangrijke specificaties
Weergave 1-6 van 7
| Trommelbreedte | 73 in 1854 mm |
| Gewicht | 2138.5 lb 970 kg |
| Vereiste hydrauliek | Standaardopbrengst Standaardopbrengst |
| Totale breedte | 80 in 2032 mm |
| Hoogte | 25 in 634 mm |
| Lengte | 39.7 in 1009 mm |
| Trommeldiameter | 25 in 634 mm |
| Optimale hydrauliekolie-opbrengst | 42-86 l/min (11-23 US-Gall/min.) 42-86 l/min (11-23 US-Gall/min.) |
| Optimale hydraulische druk | 145-235 bar (2100-3400 psi) 145-235 bar (2100-3400 psi) |
| Trommelfrequentie bij maximale opbrengst | 2946 trillingen/minuut 2946 trillingen/minuut |
| Kantelbereik trommeloscillatie | ± 15° ± 15° |
| Dynamische kracht | 11902.7 lb 5399 kg |
| Amplitude | 0.043 in 1.09 mm |
| Motorgrootte | 1.7 in³ 28 cm³ |
| Aandrijfmethode | Tandwielmotor - direct aangedreven Tandwielmotor - direct aangedreven |
In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts
Cat® schranklader en triltrommelverdichter 246D aan het werk
Cat® triltrommelverdichter effent een pad